Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Enkel betjening i detalj

Kabelføring med Push-in-tilkoblingsteknikk  

Enkel kabelføring med Push-in-tilkoblingsteknikk

Enkel kabelføring

med Push-in-tilkoblingsteknikk. Dette gir rask tilkobling uten bruk av verktøy.

For å løsne lederen trykker du bare inn frigjøringsknappen med en skrutrekker eller helt enkelt med en kulepenn.

Potensialfordeling med pluggbare lasker  

Enkel potensialfordeling med pluggbare lasker

Enkel potensialfordeling

med pluggbare lasker i rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete. Allerede eksisterende tilbehør kan benyttes.

I kombinasjon med Push-in-tilkoblingsteknikken drar du nytte av en effektiv kabelføring.

Enkel utvidelse til tidsrelé

Tidsmodul fra Phoenix Contact  

Utvidelse av relemodul til tidsrelé

Den multifunksjonelle, pluggbare tidsmodulen for 24 V brukes til å utvide en relemodul til et tidsrelé. Modulen kan monteres til soklene RIF-1 til RIF-4.

Innenfor et tidsområde fra 0,5 sekunder til 100 minutter kan det velges blant tre tidsfunksjoner.

Komplett produktserie

Oversikt over RIF-0 til RIF-4  

Oversikt over produktserien

Koble strøm opp til 16 A. Fra koblingsrelé til utskiftning av små kontaktorer - produktserien har passende releer for alle typer bruk.

Dra nytte av et enhetlig og komplett system.

Pålitelig system

Pluggbart relé for høy tilgjengelighet  

Pluggbare releer skiftes ut raskt

Dra nytte av høy tilgjengelighet ved hjelp av pluggbare releer og funksjonsmoduler.

Ved servicetilfeller er releene raske å skifte ut. Det gir høy maskin- og anleggstilgjengelighet.

Modulært relesystem – for optimal fleksibilitet og kostnadseffektivitet

Du bestemmer selv om du vil sette sammen RIFLINE complete individuelt, eller bestille den ferdig montert som komplett modul.

I det modulære systemet kan samtlige komponenter bestilles enkeltvis, alt etter bruksområde. Det omfatter også releer, som finnes for mange forskjellige spenninger og bruksområder.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00