Tilbake til oversikten

Oversikt over applikasjoner

Koblingsrelé mellom styring og felt

Applikasjonseksempel koblingsrelé  

Koblingsreleer

Relemodulene RIF-0 og RIF-1 benyttes spesielt for å koble signaler mellom styring og felten på en sikker måte.

I den forbindelse forsterkes ytelsen, spenninger tilpasses eller signaler skilles galvanisk.

Releer for signalsplitting

Applikasjonseksempel signalsplitting  

Signalsplitting

Spesielt relemodulene RIF-2 er egnet for applikasjoner som krever et høyt antall kontakter.

Parallelt med ulik last kan man koble et tilbakemeldingssignal til styringen.

Effektreleer og helt til utskiftning av mindre kontaktorer

Applikasjonseksempel effektrelé  

Effektreleer for bruk med mindre kontaktorer

Relemodulene RIF-4 har høye koblingsytelser som gjør dem egnet for bruk med mindre kontaktorer. Fordelene sammenlignet med kontaktorer er som følger:

  • Servicevennlige fordi de kan plugges
  • Driftsindikator i form av status-LED
  • Kostnadsgunstig
  • Rask installering grunnet muligheter for lasking og PT-tilkobling

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00