Tilbake til oversikten

Sammenligning mellom FL WLAN 5110 og FL WLAN 5100

De nye WLAN-Access-Points FL WLAN 5110 er en videreutvikling av den godt mottatte utstyrsserien FL WLAN 5100 og erstatter denne serien i 2018. De nye FL WLAN 5110 er utstyrt med et mer moderne WLAN-radiosignalkort og trenger nå kun to antennetilkoblinger (2x2 MIMO) i stedet for tre antennetilkoblinger (3x3 MIMO), som tidligere. Alle ytterligere funksjoner samt byggform og utstyrsdimensjoner er uforandret fra tidligere utstyrsgenerasjon. Maksimal datahastighet via WLAN utgjør 300 mbps for begge produktvarianter.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Produktvarianter

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
Tre eksterne antenner

(Europa og ytterligere land)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
To eksterne antenner

(Europa og ytterligere land)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
Tre eksterne antenner

(USA/Canada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
To eksterne antenner

(USA/Canada)
WLAN operation mode

WLAN Access-Point / Client / Repeater

MIMO 3x3:2
(tre antenner, to Streams)

WLAN Access-Point / Client  / Repeater

MIMO 2x2:2
(to antenner, to Streams)
Ethernet-porter2x RJ 452x RJ 45
SD-kortspor1x SD-kortspor1x SD-kortspor
Mål
(bredde x høyde x dybde)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Informasjon om målangivelserHøyde med antennebøssing, uten antennekabelHøyde med antennebøssing, uten antennekabel

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00