Tilbake til oversikten

Factoryline WLAN EPA – gjør enheter WLAN-egnet raskt og enkelt

WLAN EPA i bruk

FL WLAN Ethernet Port Adapter er en industriell WLAN-adapter for kostnadsgunstig tilknytning av Ethernet-egnede enheter til ditt WLAN-nettverk. I kompakte og robuste Ethernet-Port-adaptere er radiosignalmodulen og en antenne allerede integrert. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten helt enkelt via en M12-Ethernet-ledning. For deg betyr det en meget enkel integrering i anvendelsen din.

Rask og enkel installering

Enkel installering av FL EPA  

Enkel installering i felten

Ethernet-Port-adapteren er den enkle løsningen for å gjøre industrielle automatiseringsenheter med Ethernet-tilkobling egnet for WLAN både enkelt og på kort tid. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten via en M12-Ethernet-ledning.

Dine fordeler:

  • Kompakt IP65-modul med integrert antenne
  • M12-tilkoblinger for Ethernet og spenning
  • Enkel montering i felten

Enkelt og sikkert oppsett grunnet automatisk konfigurering

Mode-knapp  

Enkel konfigurering med Mode-knapp

Ved hjelp av Mode-knappen opprettes punkt-til-punkt- og mindre nettverk raskt og enkelt, uten konfigureringsarbeid. Som alternativ kan konfigurering også foretas via nettleseren.

Utvidede innstillingsmuligheter via AT-instrukser

FL EPA 2  

Enkel konfigurering og styring av FL EPA 2

Ved hjelp av en kontroller kan WLAN EPA-modulen konfigureres eller styres automatisk under drift. Roamingprosesser, det vil si endring av Access Points, kan slik styres posisjonsavhengig av kontrolleren på mobile systemer.

Oversikt over FL EPA

Egenskaper

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN-standarder

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Frekvensbånd og kanaler (*avhengig av land)

2.4 GHz, kanal 1-11
5 GHz: Kanal 36-140 (Client)
5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)

2.4 GHz, kanal 1-11
5 GHz: Kanal 36-140 (Client)
5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)

Maks. overføringshastighet (brutto)

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Max. datagjennomstrømning (netto)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

DriftsmodiClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge mellom to FL EPA
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge mellom to FL EPA

Maksimal sendeeffekt

2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner)
5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner)

2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner)
5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner)

Antall antenner

1 (intern)

1 (ekstern) RSMA-tilkobling

Beskyttelsesgrad i montert tilstand

IP65IP65

Omgivelsestemperatur (drift)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Spenningsforsyning

9-30 V DC, maks. 1,7 watt

9-30 V DC, maks. 1,7 watt

Spesielle forhold

Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth

Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth

Her kommer du til Industrial WLAN-produktene for Ethernet-nettverk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00