Wireless LAN – standarden for trådløst Ethernet. Profiter av alle fordelene som denne veletablerte teknikken gir ved bruk i industrien.
Den forestående digitaliseringen i industrien krever ytelsessterke industrielle kommunikasjonsnettverk. Industrial WLAN er en av nøkkelteknologiene og står for høy yteevne og pålitelighet. Vi tilbyr alle nødvendige produkter, løsninger og service for oppbygging av pålitelige, trådløse WLAN-kommunikasjonsløsninger. Uansett om du trenger en komplett WLAN-infrastruktur fra en og samme leverandør, eller enkeltprodukter som skal integreres i eksisterende WLAN-nettverk.
Industrielle radiosignalsystemer er løsningen som gir pålitelig kommunikasjon mellom den sentrale kontrolleren og Shuttle. Bli kjent med mulighetene som Industrial Wireless kan by på for intralogistikk: Rask roaming, sanntidskommunikasjon mellom kontroller og Carry og tilstrekkelige reserver også for anvendelser med høy bruk av data.
Nettbrett og smarttelefoner får stadig større innpass i industrien. Dra nytte av industrielle radiosignalsystemer for komfortabel visualisering av maskindata, enkelt og effektivt fjernvedlikehold samt lett forståelig styring og betjening via Smart Devices.
Ta i bruk alle muligheter ved Industrial Ethernet ved å integrere mobile og vanskelig tilgjengelige maskindeler i nettverket via radiosignaler: Enkel og kostnadsgunstig oppsett av radionett, lite vedlikeholdskrevende og slitasjefri kommunikasjon med bevegelige maskindeler og i røffe industrielle omgivelser, pålitelig radiokommuikasjon via SafetyBridge eller PROFINET og PROFIsafe.
Etabler stabile og ytelsessterke dataforbindelser som kan strekke seg opptil flere kilometer ved hjelp av vårt store, industrielle sortiment med antenner og tilbehør. Bruksområdene er allsidige: Tilknytning av automatiseringskomponenter og sensorsystem i konstruksjoner som ligger langt unna, via Ethernet, forsyning av vanskelig tilgjengelige eller provisoriske bygninger med Ethernet eller økt sviktsikkerhet i kabelbaserte nettverk ved hjelp av redundante radiosignalstrekninger.
WLAN 5110 er den kompakte WLAN-modulen for automatikkskapet og koblingsboksen. Eksterne antennetilkoblinger åpner for fleksibel bruk av antennen til respektive bruksområder. Retningsantenner kan brukes for store rekkevidder, rundtvirkende antenner for å dekke større arealer, og leak cable antennas for skinneførte elektrohengebaner.
WLAN 1100 og WLAN 2100 er rimelige komplette WLAN-løsninger med integrerte antenner og radiosignalmodul i en og samme enhet. Radiomodulen monteres på maskiner eller automatiserte transportsystemer (AGVs) helt enkelt via etthullsmontering.
Ethernet-Port-adapteren er løsningen for å gjøre industrielle automatiseringsenheter med Ethernet-tilkobling WLAN-egnet både raskt og enkelt. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten via en M12-Ethernet-ledning.
Signalmottak av høy kvalitet er avgjørende for en rask og pålitelig radiosignalkommunikasjon. Bruk av antenner av høy kvalitet som passer til bruksområdet, er en helt vesentlig forutsetning. Vi har egnet antennetilbehør til enhver anvendelse.
WLAN 5110 | WLAN 1100 | EPA 2 | |
---|---|---|---|
Montering |
I automatikkskap |
PÅ automatikkskap, maskiner osv. |
PÅ automatikkskap, maskiner, vegger |
WLAN Standards |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
IEEE 802.11 a/b/g |
Frekvensbånd og kanaler (*avhengig av land) |
2.4 GHz, kanal 1-13* 5 GHz: Kanal 36-165* |
2.4 GHz, kanal 1-13* 5 GHz: 36-165* |
2.4 GHz, kanal 1-11. 5 GHz klient: Kanal 36-140 5 GHz Access Point: Kanal 36-48 |
Maks. overføringshastighet (brutto) |
300 Mbit/s |
300 Mbit/s |
54 Mbit/s |
Maks. datagjennomstrømning (netto) |
< 90 Mbit/s |
> 60 Mbit/s |
< 20 Mbit/s |
Driftsmodi |
Access Point, Client, Repeater |
Access Point, Client, To virtuelle Access Points |
Klient (Micro Access Point) |
Maksimal sendeeffekt |
18 dBm |
20 dBm (inkl. antenner) |
18 dBm (inkl. antenner) |
Antall antenner |
1 til 2 (ekstern) |
2 (intern) |
1 (intern) |
Rask implementering av stabile radiosignalmottak ved hjelp av WLAN 1100.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på