Tilbake til oversikten

Factoryline WLAN EPA - den intelligente antennen

FL WLAN Ethernet Port Adapter er en industriell WLAN-adapter for kostnadsgunstig tilknytning av Ethernet-egnede enheter til ditt WLAN-nettverk. Den protokolltransparente forbindelsesmuligheten gjør deg helt uavhengig av Ethernet-protokollen som benyttes.

Robust og kompakt

Intelligente antenner FL WLAN EPA og FL WLAN EPA 5N  

Ukomplisert og økonomisk effektiv: Den intelligente antennen FL WLAN EPA

Konseptet med "intelligent antenne" forener en pålitelig radiosignalmodul med en integrert spesialantenne i et kompakt og robust IP65-industrihus. For deg betyr det konkret en meget enkel integrering i applikasjonen.

  • Støtter alle vanlige WLAN-standarder: 2,4 GHz (802.11a/b/g) og 5 GHZ (802.11a/n)
  • Utstyr i kapsling IP65, designet for røffe industrielle omgivelser
  • Rask oppbygging av forbindelsen med Lean-Stack
  • Optimalisert for PROFINET og PROFIsafe
  • Brukervennlig nettgrensesnitt
  • Meget lavt effektopptak
  • Rekkevidde opptil 250 m ute i felten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk