Tilbake til oversikten

EPA 2: Den nye generasjonen Ethernet Port Adapter

I midten av 2017 gikk vår første generasjon EPA radiosignalmoduler ut av produksjon og ble erstattet av den nye generasjonen, EPA 2. I tillegg til en ny husdesign finnes det nå kun én felles modultype for Bluetooth og WLAN. På denne siden finner du informasjon om forskjellene mellom de to generasjonene samt respektive erstatningsprodukt fra første EPA-generasjon.

Oversikt over FL EPA

FL EPA generasjon 1

FL EPA generasjon 2

FL WLAN EPA (art.nr. 2692791)

WLAN 2,4 GHz

Intern antenne

FL EPA 2 (art.nr. 1005955)

WLAN 2,4 GHz og 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Intern antenne

FL WLAN EPA 5N (art.nr. 2700488)

WLAN 5 GHz

Intern antenne

FL EPA 2 (art.nr. 1005955)

WLAN 2,4 GHz og 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Intern antenne

FL WLAN EPA RSMA  (art.nr. 2701169)

WLAN 2,4 GHz og 5 GHz

Ekstern RSMA-antennetilkobling

FL EPA 2 RSMA (art.nr. 1005957)

WLAN 2,4 GHz og 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 klargjort

Ekstern RSMA-antennetilkobling

FL BT EPA MP (art.nr. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 klargjort

Ekstern RSMA-antennetilkobling

FL EPA 2 RSMA (art.nr. 1005957)

WLAN 2,4 GHz og 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 klargjort

Ekstern RSMA-antennetilkobling

FL BT EPA (art.nr. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 klargjort

Intern antenne

FL BT EPA 2 (art.nr. 1005869)    

(kan også erstattes av FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 klargjort

Intern antenne

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

FL EPA generasjon 1FL EPA generasjon 2

FL EPA generasjon 1

FL EPA generasjon 2

Husdimensjoner

Bredde 66 mm, høyde 91 mm, dybde 34 mm

Bredde 67,08 mm, høyde 92,7 mm, dybde 33,2 mm

Produktvarianter

Enkeltenheter for WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothKombinerte moduler for WLAN og Bluetooth

WLAN-driftsmodi

WLAN client / AdHoc

WLAN client / Micro Access Point (maks. syv klienter)

Punkt-til-punkt-Wireless Bridge (mellom to FL EPA)

UDP tunnel (Layer 2 transparent)

Layer 2-tunnel

(ikke kompatibel med UDP-tunnel, generasjon 1)

Antenne

Intern antenne, sirkulærpolarisert, directional, 5 dBi

Intern antenne, lineærpolarisert, OMNI, 0,5 til 2 dBi

Sendeeffekt (maksimal)

Intern antenne

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Ekstern antenne (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Intern antenne

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Ekstern antenne

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Intern antenne: 13 dBm EIRP

Ekstern antenne: 11 dBm

Mottakerømfintlighet (maksimal)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Maksimal rekkevidde*

WLAN 2,4 GHz: Ute i felten opptil 200 m, i haller opptil 100 m

WLAN 5 GHz: Ute i felten opptil 100 m, i haller opptil 50 m

Bluetooth: Ute i felten opptil 250 m, i haller opptil 100 m

*Rekkevidden er i stor grad avhengig av omgivelsesforholdene til enhver tid. Angitte rekkevidder er arbeidsrekkevidder, ikke maksimalt oppnåelige rekkevidder. Disse ligger vanligvis betydelig høyere.

I praksis bør oppnåelige rekkevidder for begge EPA-generasjoner være sammenlignbare. I enkelte anvendelser kan arbeidsrekkevidden til WLAN EPA 2 på 2,4 GHz-båndet være noe kortere, på 5 GHz-båndet derimot noe større.

WLAN 2,4 GHz: Ute i felten opptil 200 m, i haller opptil 100 m

WLAN 5 GHz: Ute i felten opptil 100 m, i haller opptil 50 m

Bluetooth: Ute i felten opptil 250 m, i haller opptil 100 m

*Rekkevidden er i stor grad avhengig av omgivelsesforholdene til enhver tid. Angitte rekkevidder er arbeidsrekkevidder, ikke maksimalt oppnåelige rekkevidder. Disse ligger vanligvis betydelig høyere.

I praksis bør oppnåelige rekkevidder for begge EPA-generasjoner være sammenlignbare. I enkelte anvendelser kan arbeidsrekkevidden til WLAN EPA 2 på 2,4 GHz-båndet være noe kortere, på 5 GHz-båndet derimot noe større.

Driftstemperaturområde

-30 °C til 65 °C

-30 °C til 65 °C

IP beskyttelsesgrad

IP65

IP65

TilkoblingerM12M12

Spenningsforsyning

9-30 VDC, maks. 1,7 W

9-30 VDC, maks. 1,7 W

WLAN-kanaler

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 kun klientdriftsmodus

EPA 2: 36-48 i Access Point-driftsmodus

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 kun klientdriftsmodus

EPA 2: 36-48 i Access Point-driftsmodus

Bluetooth-standard

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 gjennom AT instrukser (begrenset)

BT Security: Kryptering ved EPA og EPA 2 ikke kompatibel

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 gjennom AT instrukser (begrenset)

BT Security: Kryptering ved EPA og EPA 2 ikke kompatibel

Ytelse

WLAN: Maks. 20 Mbit/s

Bluetooth: Maks. 3 Mbit/s

(sammenlignbare PROFINET-oppdateringstider, fra 16 ms)

WLAN: Maks. 20 Mbit/s

Bluetooth: Maks. 3 Mbit/s

(sammenlignbare PROFINET-oppdateringstider, fra 16 ms)

AT-instrukser

Tilgjengelig (lettere endret syntaks grunnet kombinert

radioteknologi (WLAN/Bluetooth)

Tilgjengelig (lettere endret syntaks grunnet kombinert

radioteknologi (WLAN/Bluetooth)

Mode-knapp

Tilgjengelig for enkel konfigurering uten PC

Tilgjengelig for enkel konfigurering uten PC

Protokoll

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP osv.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP osv.

Godkjennelser

CE (Europe), FCC (US, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

CE (Europe), FCC (US, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

Viktig informasjon om overgangen til neste EPA-generasjon

Vær oppmerksom på følgende informasjon ved omstilling av EPA-radiosignalmodulene:

  • I punkt-til-punkt-Wireless Bridge-modus er EPA-modulene i andre generasjon ikke kompatible med første EPA-generasjon. Felles drift er ikke mulig i denne driftsmodusen.
  • På grunn av endringer i Bluetooth-standarden relatert til Security-modes er EPA-moduler i andre generasjon ikke kompatible med EPA-moduler i første generasjon. Det innebærer at felles drift av de to EPA-generasjonene i Bluetooth-modus ikke er mulig når Security (kryptering) er aktivert.

Her kommer du til Industrial Bluetooth-produktene for Ethernet-nettverk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00