Tilbake til oversikten

Factoryline Bluetooth EPA multipunkt – Access Point

Factoryline Bluetooth EPA MP Access Point gir alle muligheter til å implementere Ethernet-baserte automatiseringskomponenter fleksibelt, enkelt og pålitelig via radiosignaler.

Bluetooth helt enkelt

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA multipunkt Access Point

FL Bluetooth EPA MP er en universell enhet for Bluetooth-dataoverføring. Med en ekstern antennetilkobling og IP65-hus kan den brukes i mange forskjellige omgivelser - både som Bluetooth-klient og som Access Point i en Bluetooth-radiocelle for opptil syv deltagere. Typisk for Bluetooth: Ethernet-kommunikasjonen er protokolltransparent. Det betyr at du helt problemfritt kan overføre forskjellige protokolltyper som PROFINET, Modbus-TCP og Ethernet/IP.

  • Ethernet-tilgangspunkt for opptil syv Bluetooth-deltagere, for eksempel veiesystemer, strekkodelesere og PC-er
  • Enkel oppstart via modusknapp, dynamisk nettgrensesnitt eller SSI-script
  • Utelukkelse av WLAN-frekvenser (Black Channel List) gir feilfri sameksistens med WLAN-nettverk
  • Egnet for forskjellige antenner
  • Optimalisert for PROFINET og PROFIsafe
  • Rekkevidde opptil 250 m ute i felten   

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk