Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Like pålitelig som en kabel

Bluetooth er løsningen for å etablere pålitelig kommunikasjon med automatiseringskomponenter via radiosignaler, raskt og enkelt.

Tilbake til Wireless Ethernet

Kategorier

Søk i Industrial Bluetooth

Vis alle produktene i denne kategorien

Når det gjelder rask og pålitelig overføring av styredata ved vanskelige industrielle betingelser, viser Bluetooth seg ofte som en velegnet radioteknologi. Den spesielle arbeidsmåten til Bluetooth sørger for en ekstremt pålitelig og robust radiosignalforbindelse som i tillegg er rask og enkel å sette opp. For Bluetooth gjelder som regel følgende: Koble inn. Og ting fungerer. Og det i mange tusen applikasjoner allerede gjennom flere år. Derfor har Bluetooth blitt etablert som kommunikasjonsløsning spesielt innen maskin- og anleggsteknikk for overføring av Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler.

Dine fordeler

  • Meget pålitelig og robust radiokommunikasjon
  • Raskt og enkelt satt opp
  • Parallell drift av flere radiosignalstrekninger helt feilfritt
  • Meget god sameksistens med WLAN 802.11

Ethernet og PROFINET via Bluetooth med Ethernet Port Adapter (EPA)

Den robuste Ethernet-radiosignal-bridge EPA  

Den robuste Ethernet-radiosignal-bridge EPA

Ethernet Port Adapter BT EPA kobler dine Ethernet-egnede automatiseringsmoduler trådløst til styrenettverket via Bluetooth – Safety inkludert.

BT EPA forener en pålitelig radiosignalmodul med en integrert antenne i et kompakt og robust IP65-industrihus – for meget enkel integrering i applikasjonen.

Dine fordeler:

  • Transparent integrering i industrielle Ethernet-styrenettverk som PROFINET
  • Egnet for Safety-kommunikasjon som PROFIsafe eller SaftyBridge

BLE 1300 – implementering av Bluetooth-Low-Energy-sensorer

FL BLE 1300 fra Phoenix Contact  

FL BLE 1300 implementerer Bluetooth-Low-Energy-sensorer i industrielle nettverk

FL BLE 1300 åpner for å implementere Bluetooth-Low-Energy-egnede sensorer i industrielle kontrollere og IoT-systemer. Innsamlede data og informasjon som er relevante for bedriften danner grunnlaget for innovative IoT-anvendelser, som du kan bruke til å optimalisere produksjonsprosessene dine.

Her kan FL BLE 1300 fungere som Bluetooth-Low-Energy-kommunikasjonsgrensesnitt for datautveksling mellom kontroller og sensorer, eller på egen hånd foreta enkle sammenligninger av terskelverdier.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00