Kundespesifikke elektronikkhus

Kundespesifikke elektronikkhus

Fra idé til skreddersydd løsning

Vi leverer nøyaktig det du trenger. Du trenger bare å ringe eller sende oss en e-post – og vi utformer en skreddersydd løsning.

Vårt sortiment med hus og tilkoblingsteknikker inneholder mange muligheter når moderne utstyr skal utformes. Fra fargevariant, trykk og behandling og helt til kundespesifikke varianter er tilnærmet alt mulig – også komplette nyutviklinger.

Dine fordeler:

  • Personlig veiledning: Kun én kontaktperson gjennom hele prosjektfasen
  • Detaljert utforming av ditt ønskekonsept
  • Utvikling av optimalt produksjonskonsept og produktkvalifisering i eget laboratorium
  • Sertifisering av løsningen for nettopp ditt bruksformål
  • Målrettet prosjektstyring helt til oppstart av serieproduksjon

Utform ICS-husdeksler for 3D-print

Utform ICS-husdeksler for 3D-print

Design individuelle husdeksler i serien ICS. Bruk muligheten for 3D-print hos PROTIQ for fremstilling av prototype i forbindelse med påfølgende serieproduksjon.

Serieproduksjon av valgt prototype i serie ICS

Serieproduksjon av prototypen din

Du har valgt en design. Nå kan husdekselet ditt gå over i serieproduksjon. Ta kontakt med vår ekspertgruppe.

Tlf.: +49 52 35 / 3-43086
E-post: housing-modification@phoenixcontact.com

Ulike fargevarianter

Mekaniske fargevarianter  

Ulike fargevarianter for individuelle hus

Avvikende fra vår standardfarge kan elektronikkhus også fremstilles komplett i andre farger eller som en kombinasjon av forskjellig fargede husdeler.
Slike individuelle firmafarger øker produktenes gjenkjenningsverdi.

  • Overholdelse av firmaets CI-krav  

Mekanisk bearbeiding

Mekanisk bearbeiding  

Mekanisk bearbeiding for passnøyaktige hus

Med de mest moderne fresemaskiner blir resultatet kundespesifikke uttak på begge sider av huset. Dermed bortfaller ekstra produksjonstrinn, og du sparer deg også for tilhørende logistikk. I tillegg begrenses lagerholdet til kun de komponentene som er klare til montering.

  • Skreddersydde produkter som tilpasser seg bruksformålet helt optimalt
     

Merking og påføring av tekst

Personlig merking  

Individuell merking

Individuell merking av hus eller huskomponenter etter dine spesifikasjoner.

  • Tampongtrykk: Ideelt for merking med en eller to farger
  • Silketrykk: Ved flerfarget merking over store flater
  • Lasermerking: Spesielt godt egnet for innhold som stadig endres, for eksempel serienumre

Individuell modifisering av verktøy

Modifisering av verktøy  

Rask og rimelig produksjon

Ved høyere antall enheter er det ofte økonomisk hensiktsmessig å skifte ut den mekaniske etterbehandlingen med en variant i sprøytestøpeform. Vi tilbyr også tilpassede huskomponenter direkte fra verktøyet.

  • Raskere og rimeligere produksjon 

Nye komponenter

Nye komponenter  

Nye komponenter for økt individualitet

For å tilpasse din individuelle løsning kan det være nødvendig å skifte ut enkelte standard husdeler med kundespesifikke varianter. Vi utvikler huskomponenter i samarbeid med deg, og implementerer dem sammen med veletablerte standardkomponenter.

  • Nøyaktig produktpassform til applikasjonen

Nye, kundespesifikke løsninger

Kundetilpasset nyutvikling  

Kundetilpasset nyutvikling

Du har spesielle krav og trenger en skreddersydd nyutvikling? Vi har kunnskap fra områdene utvikling, produksjon og kvalitetssikring når alt skal implementeres. For det nye produktet får du alle nødvendige ytelser fra oss.

  • Tilkoblingsteknikk i den designen du ønsker
  • Utvikling, kvalifisering og sertifisering fra en og samme leverandør
  • Samtidig engineering av artikler og produksjon
  • Tidlig levering av prototyper
  • Support hele veien, fra oppstart til avvikling

Ta kontakt med oss

Vår kontaktperson hos Phoenix Contact hjelper deg gjerne videre!

Ta kontakt med oss

Med utgangspunkt i vårt allsidige produktsortiment utarbeider vi en løsning som er helt skreddersydd etter ditt behov – ta kontakt med oss.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger