I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Fleksibel kommunikasjon

Pålitelig og fleksibel kommunikasjon

Pålitelig og økonomisk effektiv overføring av inn- og utgangsdata – med I/O-systemer til automatikkskapet.

Tilbake til I/O-systemer

Kategorier

Søk i I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg for alle vanlige bussystemer og nettverk eller med systemegen kontroller – ved hjelp av I/O-er som har vist store fremskritt kommuniserer du både raskt og økonomisk effektivt. Med det fleksible sortimentet i beskyttelsesgrad IP20 sikrer du data- og signaltrafikken pålitelig og utformer skreddersydde anlegg for alle bruksområder. Overføringshastighet, funksjoner og oppbygging tilpasser du behovene.

Dine fordeler

  • Høy målenøyaktighet, kortere syklustider og bedre reguleringskvalitet på grunn av ekstremt raske reaksjoner
  • Stort funksjonsspekter og forskjellige byggformer gir fleksibel bruk
  • Økt anleggstilgjengelighet på grunn av pålitelighet også under de mest vanskelige forhold

Axioline F – rask, robust, enkel

Axioline F er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller  

Axioline F er Ethernet-spesialisten for automatikkskapet

Axioline F er et I/O-system for automatikkskap i modulær konstruksjon. Axioline F er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller og gir dermed optimal fleksibilitet. 

Med Axioline F overfører du data i sanntid fra I/O-nivået til styringen – meget støyuømfintlig og EMC-sikkert. Forskjellige sikre I/O-moduler åpner også for registering og utsending av sikkerhetsrettede signaler.

Spar tid når sensorer og aktuatorer skal tilkobles, og dra nytte av den enkle håndteringen.

Inline – større fleksibilitet

Med Inline er du fullt ut fleksibel takket være et stort funksjonsspekter  

Inline – stort funksjonsspekter og passnøyaktig antall kanaler for enda flere individuelle muligheter

Inline er et fleksibelt multitalent i finkonstruksjon for automatikkskapet. Fra et stort utvalg med I/O-er og funksjonsklemmer for alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk kan du sette sammen automatiseringsfunksjonene akkurat slik du vil ha dem.

Den smale byggbredden gjør at du kan utvide stasjonen uten at det krever mye plass. Safety-applikasjoner eller I/O-er for potensielt eksplosive områder kan også implementeres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Axioline F - Profinet

Idriftsettelse av en Profinet I/O-stasjon i TIA-portalen


Axioline F - IEC 61850

Konfigurering av en MMS-kommunikasjon


Axioline F - IEC 61850

Konfigurering av en GOOSE-kommunikasjon

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nono/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk