INTERBUS ST

INTERBUS-Smart-Terminal-moduler

De smarte feltbussmodulene

Optimal tilkobling og fleksibilitet med INTERBUS

Tilbake til I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Kategorier

Søk i INTERBUS ST

Vis alle produktene i denne kategorien

INTERBUS-ST (Smart Terminal)-moduler benyttes ved middels til høye antall I/O-er – desentralt i koblingsboksen eller sentralt i automatikkskapet kan du koble sensorer og aktuatorer med INTERBUS.

Dine fordeler

  • Forskjellige tilkoblingsmetoder øker fleksibiliteten ved valg av overføringsmedium
  • Utskiftbar modulelektronikk sørger for sikker drift
  • En modulær oppbygging og vilkårlig plassering av modulene etter hverandre åpner for individuell tilpasning.

Fleksibel kabling takket være modulær oppbygging

INTERBUS Smart Terminals – de smarte feltbussklemmene  

INTERBUS Smart Terminals – de smarte feltbussklemmene

Koble I/O-ene optimalt med INTERBUS. Etter ønske med D-SUB-, MINI-COMBICON- eller F-SMA-tilkoblingsteknikk.

INTERBUS ST-moduler er modulært oppbygd. Det betyr følgende:

  • Kan rekkeplasseres etter ønske.  
  • Funksjoner kan tilpasses individuelt.
  • Rask og enkel utskiftning, uten at klempunkter må løses.
  • Digitale og analoge inn- og utgangsmoduler støtter mange forskjellige funksjoner.

 

Høy tilgjengelighetsgrad takket være utskiftbar modulelektronikk

Vedlikeholdsvennlig: Enkel utskiftning av moduler  

Vedlikeholdsvennlig: Enkel utskiftning av moduler

INTERBUS Smart Terminals består av to komponenter:

  • Klemmeblokken som forsyningsspenningene og perifert utstyr er tilkoblet via skru- eller fjærkraftteknikk.
  • Den pluggbare modulelektronikken, som kan skiftes ut uten fare for forveksling, uten ytterligere innstillinger og uten at klemlisten må løses – spesielt vedlikeholdsvennlig.

Oversiktlig utførelse av arbeidet – med potensialsegmentering og merking av utstyr

Potensialsegmentering på alle potensialnivåer  

Potensialsegmentering på alle potensialnivåer

Spar tid og reduser i tillegg feilkilder. Oversiktlig utførelse av arbeidet er en forutsetning for feilfri installering i anlegget.

  • Innenfor en modul kan sensorer og aktuatorer ligge på forskjellige potensialnivåer. Ved behov kobles disse helt enkelt sammen via innleggslasker.
  • Klempunkter kan du merke individuelt, etter ønske også med CMS MARK WIN-merkeprogramvare og skriver. Dessuten: Med det utfellbare merkefeltet kan du også tilordne klempunktene lengre og dermed mer nøyaktig definerte betegnelser.
  • Rask utstyrsanalyse og lokalisering av feil: Fargede lysdioder signaliserer anleggets tilstand til enhver tid.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk