I over 20 år har INTERBUS vært et veletablert kommunikasjonssystem innen maskin- og anleggsteknikk over hele verden.
Det åpne feltbussystemet INTERBUS sammenkobler hele prosessperiferien med alle vanlige styringer. Via den serielle busskabelen nettorganiserer du sensorer og aktuatorer, styrer maskiner og anleggsdeler og tilknytter overordnede systemer. For implementering av INTERBUS-slave- og mastergrensesnitt tilbyr Phoenix Contact et stort sortiment med protokollchips.
Med INTERBUS som en egen utvikling har Phoenix Contact vært med på å prege industristandarden. Hos oss mottar du alle komponenter for komplett systemoppbygging, for eksempel INTERBUS-I/O-moduler, funksjonsmoduler og styringer.
Med den nye generasjonen INTERBUS-grensesnittløsninger imøtekommer du de stadig større kravene som stilles til automatiseringsteknikk. Omsett slave- og masterfunksjoner i praksis med ASIC- (Application Specific Integrated Circuit) eller FPGA-løsninger (Field Programmable Gate Array) fra Phoenix Contact. Dermed sikrer du tilgjengeligheten av anleggets INTERBUS-teknologi både kostnadsgunstig og langsiktig.
Oppdag nye muligheter: Med kompakte slave-protokollchips implementerer du INTERBUS-løsningen på kort tid.
Deltagere som støtter den maksimale databredden til INTERBUS, integrerer du med slave-protokollchip SUPI4. Registerutvidelser bortfaller. Overføringshastigheten gjenkjennes automatisk og trenger ikke å stilles inn ekstra.
Utover dette stiller Phoenix Contact full INTERBUS-diagnostikk til rådighet. Diagnostikk via en ekstern mikrokontroller hører nå fortiden til.
Du har samtlige varianter for implementering av INTERBUS-master tilgjengelig:
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på