Tilbake til oversikten

Historie og utvikling

INTERBUS er et av verdens mest utbredte feltbussystemer. Innen automatiseringsteknikk overtar den to oppgaver. På den ene siden overfører INTERBUS data mellom PLS (programmerbar styring), programvare- eller for eksempel roboterstyringer. På den annen side sammenkobler systemet aktuatorer, sensorer, operatørpaneler og drivenheter i felten.

Anerkjent standard

INTERBUS-logo  

Det standardiserte feltbussystemet INTERBUS

For prosessnære automatiseringsløsninger er en rask dataoverføring (< 5 ms) mellom styringene og feltutstyret ekstremt viktig. INTERBUS overfører deterministiske signaler og gir høy sikkerhet ved dataoverføringen.

INTERBUS-systemet er utviklet av Phoenix Contact. Siden 1987 har det vært tilgjengelig innen automatiseringsteknikk. Det åpne systemet har siden den gang blitt veletablert ved seriell overføring av data i forbindelse med sensorer/aktuatorer.

INTERBUS er et standardisert feltbussystem: Det er standardisert i henhold til den europeiske EN 50254, den internasjonale IEC 61158 og den nasjonale DIN 19258.

INTERBUS-protokollchips

INTERBUS-protokollchips  

INTERBUS-protokollchips

INTERBUS-protokollchips er de viktigste elektroniske komponentene innenfor et INTERBUS-system. I INTERBUS-tilkoblingsgruppen og -modulene fungerer de som tilkoblingsenhet.

På grunn av de forskjellige kravene som stilles til INTERBUS-systemet har Phoenix Contact utviklet en serie med egne protokollchips:

  • Løsninger til INTERBUS-tilkoblingsgruppen (master-protokollchip)
  • Løsninger til INTERBUS-moduler (slave-protokollchip)

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Historie og utvikling

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk