IEC 61850

Nettverksinfrastruktur og I/O-systemer for IEC 61850

Standardisert kommunikasjon

For fremtidssikre energinettverk.

Tilbake til Feltbusskomponenter og -systemer

Kategorier

Koblingsanlegg har hittil hatt sitt utgangspunkt i produsentspesifikk utstyrsteknikk med egne grensesnitt og protokoller Med standarden IEC 61850 ble kommunikasjonen og engineeringprosessen globalt standardisert. Dermed er brukerne ikke lenger avhengig av en og samme produsent, og antall grensesnitt reduseres betraktelig. Ethernet-teknologien danner selve basisen for IEC 61850-kommunikasjon.

Dine fordeler

  • Standardisert kommunikasjon og engineeringprosesser gir interoperabilitet
  • Kan brukes globalt, høy akseptans og utbredelse
  • Tydelig definerte krav til utstyr og kommunikasjon gir sikkerhet med hensyn til investering og fremtid
  • Forenklet anleggs-engineering grunnet definerte grensesnitt, objektorientert datamodell og et enhetlig kommunikasjonsspråk
  • Konsekvent kommunikasjon fra prosessnivået, felt- og stasjonsnivået og helt til nettstyrenivået

Ti deler for interoperabilitet i energisystemet

Energisystem  

IEC 61850: Nettorganiserte energisystemer

Standarden IEC 61850 ble utarbeidet av International Electrotechnical Commission og er inndelt i ti grunnleggende deler. Den definerer kravene til utstyret og kommunikasjonen som tas i bruk i systemer for beskyttelses- og styreteknikk i elektriske koblingsanlegg.

IEC 61850 definerer først og fremst følgende:

  • Generelle bestemmelser for koblingsanlegg
  • Informasjon om funksjoner og utstyr
  • Informasjonsutveksling for beskyttelse, overvåking, styring og måling i koblingsanlegg
  • Kommunikasjonsgrensesnitt
  • Et internasjonalt enhetlig konfigureringsspråk

I/O-systemet Axioline F for IEC 61850

Axioline F er en meget enkel I/O-løsning for energimiljøer  

IEC 61850 meget enkelt: Med Axioline F

Fordi Axioline F er et meget robust I/O-system, er den rett og slett predestinert for bruk i energiomgivelser. Med busskobleren for IEC 61850 og I/O-modulene for økt nominell spenning og tilsvarende spenningsfasthet kan Axioline F nå også benyttes for IEC 61850. Enkel håndtering og fleksibel stasjonsoppbygging gjør den spesielt attraktiv.

  • Enkel parametrisering gir idriftsettelse uten spesifikke programmeringskunnskaper
  • Enkel og fleksibel onlinetilgang til produktet grunnet webinterface
  • Vilkårlig kombinasjon av moduler for lavspenning og ekstra lav spenning uten skilleskiver
  • Interoperabilitet mellom Axioline F-I/O-systemet og IEC 61850-kommunikasjonen til alle andre enheter

Nettverksinfrastruktur for IEC 61850

Switcher, medieomformere og redundansmoduler for IEC 61850  

Nettverksinfrastruktur for IEC 61850

IEC 61850 stiller spesielle krav til nettverkskomponenter. Alt etter bruksområde må de takle ekstreme utfordringer som er spesifisert i IEC 61850-3. Phoenix Contact har switcher, medieomformere og PRP-redundansmoduler for en konsekvent nettverksinfrastruktur.

  • De kan benyttes ved de mest utfordrende elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske omgivelsesforhold i henhold til IEC 61850-3 / IEEE 1613
  • Pålitelig og feilfri dataoverføring over større avstander grunnet fiberoptisk teknologi
  • Raske redundansmekanismer gir høy tilgjengelighetsgrad
  • Spenningsforsyninger med stort forsyningsområde for fleksibel bruk ved forskjellige driftsspenninger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Feltbusskomponenter - omformere

Service

Nedlastinger


Axioline F - IEC 61850

Konfigurering av en MMS-kommunikasjon


Axioline F - IEC 61850

Konfigurering av en GOOSE-kommunikasjon

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk