IEC 61508 Safety-teknologikomponenter

Programvare IEC 61508-Safety-teknologikomponenter

Sikker programvareteknologi

Ta i bruk sertifisert Safety-teknologi for effektive utviklingsprosesser innen sikkerhetsteknikk.

Velg programvareteknologikomponenter fra Phoenix Contact. Våre programvarekomponenter dekker hele spekteret med sikre applikasjoner i samsvar med IEC 61508 for SIL 2 og SIL 3, fra små sikkerhetskontrollere og opp til komplekse sikkerhetsrelevante anlegg.

Dine fordeler

  • Enkel håndtering av IEC 61508-SIL 3-programmeringssystemet takket være praktiske og lett forståelige funksjoner
  • Ytelsessterke og sikre styreløsninger grunnet PLS-runtimesystem i henhold til IEC 61508-SIL 3 med meget rask native kodebehandling
  • Kun minimalt arbeid i forbindelse med utvikling og optimal pålitelighet grunnet sertifiserte IEC 61508-2010-programvarekomponenter opptil SIL 3 (TÜV Rheinland og IFA)
  • Kun minimalt arbeid i forbindelse med utvikling og sertifisering grunnet programmering innenfor segmentstandardenes gyldighetsområde.
  • Utvikling av produsentspesifikke, sikre kontrollere ved hjelp av Software Development Kit (SDK)

IEC 61508-Safety-teknologikomponenter

Oversikt Safety-teknologikomponenter  

Skalerbar og sertifisert programvare for sikre applikasjoner

De sikre programmerings- og runtimesystemene fra Phoenix Contact gjør at produsenter av sikre kontrollere kan utvikle et komplett system i henhold til kravene i IEC 61508.

De sertifiserte programvarekomponentene dekker hele spekteret med sikre applikasjoner i samsvar med IEC 61508 for SIL 2 og SIL 3, fra små sikkerhetskontrollere og opp til komplekse sikkerhetsrelevante anlegg.

De genererer og behandler native maskinkode, som genereres ekstra for henholdsvis benyttet CPU-arkitektur. Det gjør det mulig å utvikle ekstremt raske sikkerhetskontrollere, eller også ta i bruk meget kostnadsgunstige mikrokontrollere.

SAFEPROG-programmeringssystem (SIL 3)

SAFEPROG-funksjonsblokkspråk  

SAFEPROG-funksjonsblokkspråk (FBS)

Med hensyn til betjening og funksjonsomfang er det sikre programmeringssystemet SAFEPROG spesielt tilpasset kravene i SIL 3-sikkerhetsteknikken.

Takket være mange forskjellige proaktive tiltak som gjenkjenner feil, foregår programmeringen på PC-en absolutt sikkert. En klar og tydelig merking av sikre funksjoner og funksjonsblokker samt ikke-sikre variabler, øker sikkerheten.

Med SAFEPROG oppretter du sikkerhetsanvendelser i IEC 61131 med funksjonsblokker, ladder eller i tekstform med strukturert tekst (ST) som Limited Variability Language (LVL).

Dermed sparer du utviklings- og sertifiseringsarbeid i form av programmering innenfor konteksten av din sektorstandard.

Nedlasting av demoprogramvare

Via knappen kommer du til nedlastingsområdet for demoprogramvare SAFEPROG.

SAFEGRID – parametrisering av predefinert sikkerhetslogikk

Skjermdump SAFEGRID  

Parametriseringsverktøy for utstyr med predefinert sikkerhetslogikk

Sikre drivenheter, multifunksjonelle sikkerhetsreleer eller sikre sensorer er typiske bruksområder for parametriseringsoppgaver. Den sikre parametriseringen må imøtekomme kravene i SIL 3 helt fra brukergrensesnittet og til behandling av parameterene.

Riktig verktøy for disse anvendelsene er SAFEGRID, som integreres som komponent i programvareanvendelsene. De sikre parameterene kan stilles inn individuelt i vilkårlig format via utstyrsbeskrivelser.

SAFEGRID er en integral bestanddel i vårt sikre programmeringssystem SAFEPROG. Kompatibiliteten mellom de sikre, parametriserbare enhetene og de programmerbare sikkerhetskontrollerne er dermed alltid gitt.

Plug-and-Play med sertifiserte PLCopen-blokker

Logo PLCopen Safety  

PLCopen-Safety-sertifiserte funksjonsblokker for sikkerhetsteknikken

Prosjektering og sertifisering av maskiner og anlegg forenkles betraktelig ved å ta i bruk standardiserte og sertifiserte sikkerhetsfunksjonsblokker.

I forbindelse med det sikre programmeringssystemet tilbyr Phoenix Contact et bibliotek med 20 sertifiserte funksjonsblokker i henhold til PLCopen-Safety-spesifikasjon Part 1 med suppleringene i Part 3. Det omfatter alle viktige sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, beskyttelsesdør, tohåndskobling, overvåking av eksternt utstyr, valgbryter for driftsmodus. Høyere og mer utstrakte sikkerhetsfunksjoner kan programmeres i brukerdefinerte funksjonsblokker. Også ytterligere blokker i spesifikasjon Part 4, Extensions for Presses, er tilgjengelig.

SAFEOS-runtimesystem (SIL 3)

Programvareeske SAFEOS-runtimesystem  

Arkitektur med stort mangfold hele veien – den sikre teknologiplattformen fra Phoenix Contact

Det sikre runtimesystemet SAFEOS har sitt utgangspunkt i en tokanals, mangfoldig arkitektur med høy ytelse. På grunn av den produsentuavhengige sertifiseringen kan det ved SIL 2- og SIL 3-anvendelser benyttes på forskjellige CPU-arkitekturer med eller uten operativsystem. SAFEOS kan benyttes i kjernen til et konfigurerbart kontaktor/solid-state-relé med kun minimal bruk av ressurser på samme måte som i en sikkerhetskontroller med høy ytelse eller en robotkontroller.

  • Mulighetene for skalering av SAFEOS-runtimesystemet gjør integreringen av en sikker kontroller til en enkel sak.
  • Det store mangfoldet åpner for bruk av en- eller tokanals maskinvare.

SAFEOS-Software-Development-Kit (SIL 3)

Programvareeske Sikker SDK  

Enkel utvikling av produsentspesifikke, sikre kontrollere

Rask og enkel utvikling av sikkerhetsrettet utstyr og løsninger spiller en stadig større rolle. I den sammenheng er skalerbarheten av teknologikomponentene en viktig faktor. Bruksmulighetene strekker seg fra enkel, betjeningsbar parametrisering av sikkerhetsfunksjonene, videre til småkontrollere eller drivenheter og helt til programmerbar sikkerhetskontroller for maskin- og anleggsteknikk og robotsystemer.

Ved utvikling av sikkerhetskontrollere, -utstyr og -systemer reduserer du utviklingsarbeidet med sertifiserte programvarekomponenter, ettersom de kan integreres umiddelbart.

Safety Alliance – åpen plattform for sikkerhetsteknikk

Logo Safety Alliance  

Ledende på teknologi for sikkerhetsteknikk innenfor rammen av Safety Alliance

Ledende produsenter av automatisering, leverandører av teknologi og løsninger, spesialister og tjenesteytere for funksjonell sikkerhetsteknikk har gått sammen om å markedsføre, videreutvikle og støtte en åpen teknologiplattform.

I selve kjernen til plattformen Safety Alliance står teknologien til Phoenix Contact-Software. I fellesskap tilbyr vi en åpen standard, produkter og serviceytelser for ledende sikkerhetstekniske løsninger.

Slik kan produsenter av utstyr og leverandører av løsninger utvikle individuelle produkter med utgangspunkt i standardiserte, produsentuavhengig sertifiserte teknologikomponenter. Det letter bruk av funksjonell sikkerhetsteknikk ytterligere.

Sertifisert kompetanse og erfaring

Phoenix Contact-Software har i over 30 år levert ledende programvareteknologi for automatisering. Vi har utviklet sikkerhetsrettet programvare helt siden år 2000. Vår utviklingsprosess for sikre programvarekomponenter er sertifisert av TÜV Rheinland i henhold til IEC 61508:2010. Sertifikatene til TÜV Rheinland og Institut für Arbeitsschutz (IFA) finner du på siden "Datablader og sertifikater".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk