Tilbake til oversikten

IEC 61131-programmeringssystemer

Programmeringssystemet MULTIPROG er det sentrale verktøyet ved utvikling av automatiseringsanvendelser. Anleggene blir stadig mer komplekse, samtidig som idriftsettelsen og vedlikeholdet blir mer krevende. Med ytelsessterke verktøyer som er enkle å betjene håndterer du også komplekse anlegg og anvendelser.

IEC 61131-programmeringssystem MULTIPROG EXPRESS

Skjermdump MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – perfekt for kontrollere med liten til middels kompleksitet

MULTIPROG EXPRESS er den smale varianten av IEC 61131-programmeringssystemet MULTIPROG. Dette letthåndterlige programmeringsverktøyet retter seg hovedsakelig mot den mindre komplekse PLS-anvendelsesprogrammeringen. Hovedfokus ligger på en enkel brukerstøtte.

Programmeringssystemet gir mange forskjellige velkjente funksjoner for rask og enkel utvikling av applikasjoner. Intelligente automatiske funksjoner forenkler blant annet tilføying av programinstanser i oppgaven og håndtering av variabler.

Tilbake oppover

IEC 61131-programmeringssystem MULTIPROG PRO

Skjermdump MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – perfekt for kontrollere med høy kompleksitet og helt opp til ekstremt krevende, distribuerte kontrollerløsninger

MULTIPROG PRO er IEC 61131-programmeringssystemet for automatiseringsanvendelser med middels til meget høye krav. Det gir deg profesjonell støtte i samtlige av prosjektets faser – nettopp ved engineering av distribuerte og heterogene kontrollere i komplekse anlegg og anvendelser. Til tross for det store mangfoldet med funksjoner er det enkelt å betjene.

Tilbake oppover

Nedlasting av demoprogramvare

Med følgende knapp kommer du til nedlastingsområdet for demoprogramvare fra området IEC 61131 Control.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
Nedlastinger

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk