Modulære hus ICS

Modulære hus ICS

Aldri før har hjørner vært så allsidige

Modulære elektronikkhus ICS for morgendagens IoT-enheter.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Modulære hus ICS

Vis alle produktene i denne kategorien

Like mangfoldig som kravene til fremtidsrettede automatiseringsenheter er også løsningene gjennom det modulære hussystemet ICS. Dra nytte av et hussystem med trinndelte størrelser, variabel tilkoblingsteknikk og T-konnektorer som tilvalg.

Dine fordeler

  • Fleksibel i bruk takket være modulsystem og unik modularitet innen tilkoblingsteknikk
  • Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger som integrative bestanddeler
  • Optimal plassutnyttelse samt muligheter for tilpasning av design, farger og trykk
  • 8-polede T-konnektorer med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon

Konfigurator for individuelle husdeksler i serien ICS

Konfigurator for individuelle husdeksler i serien ICS

Design individuelle husdeksler i serien ICS, og velg 3D-print hos PROTIQ når du skal fremstille prototype. Når du har valgt en design, kan husdekselet ditt gå over i serieproduksjon.

Omfattende modularitet

Hus i forskjellige byggbredder, -høyder og -dybder  

Omfattende modularitet

ICS-husets modulsystem gir høy grad av skalerbarhet, passnøyaktig til behovene dine.

  • Byggbredder på 20 mm, 25 mm og 50 mm
  • Bygghøyder på 77,5 mm, 100 mm og 122,5 mm
  • Byggdybder på 87,5 mm, 110 mm og 132,5 mm

Integrert tilkoblingsteknikk

ICS-hus med forskjellig, integrert tilkoblingsteknikk  

Integrert tilkoblingsteknikk

ICS-serien inneholder en modulær tilkoblingsteknikk som er unik på markedet:

  • RJ45, DSUB, USB samt antennetilkoblinger
  • Kretskortbasislister for den pluggbare tilkoblingsteknikken i husserien ICS
  • Tilkoblingsplugg med skru- eller push-in-teknikk med tre og fire poler i delingsmål 5,0 mm

Optimal plassutnyttelse og tilpasningsmuligheter

En mulighet for montering av utstyr på ICS-huset  

Optimal plassutnyttelse og tilpasningsmuligheter

ICS-huset har en fleksibilitet som gjør at teknisk komplekse løsninger kan implementeres i praksis selv der plassen er begrenset:

  • Plass til opptil to kretskort som monteres på få sekunder
  • Bedre plass til blant annet releer og elektrolyttkondensatorer grunnet husbredde på 25 mm
  • Design, farger og trykk kan tilpasses

Passive kjøleblokker for termisk krevende bruksområder

Passive kjøleblokker  

Passive kjøleblokker

Ved hjelp av passive kjøleblokker kan elektronikkhus også brukes i krevende applikasjoner med høye temperaturer. Du kan tilpasse kjøleblokkene etter komponentdesignen din. Ta i bruk tilbudet vårt med tjenesteytelser, alt fra en og samme leverandør. Blant annet omfattende termosimuleringer hjelper deg med å utforme kretskortene optimalt.

Åttepolet T-konnektor

8-polet T-konnektor  

T-konnektor for fleksibel bruk av ICS-huset

En 8-polet T-konnektor gjør ICS-huset enda mer fleksibelt:

  • Enkel forbindelse av enkelt-ICS-hus innbyrdes grunnet 8-polede T-konnektorer med serielle og parallelle kontakter

Optiske signalindikatorer

Optiske fibre som tilbehør  

Optiske fibre som tilbehør

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • ESD-fasthet

Modulære hus fra Phoenix Contact

Med modulære hus beskytter du kretskortet og skaper en optimal utstyrsløsning. Samtidig sparer du plass, tid og penger. Benytt deg av alle valgmulighetene fra vårt store sortiment. Du får sikre og velprøvde hus med lang levetid for (semi-)industriegnet utstyr. Våre hus utnytter plassen optimalt grunnet trinndelte byggbredder og forskjellige hushøyder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service


Modulære elektronikkhus i serien ICS

Grunnlaget for morgendagens IoT-utstyr


Kompetanse og mer til

Oppdag vår verden med pluggforbindere og elektronikkhus.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk