Hybridklemmer

Hybridklemmer

To i en

En klemme – to tilkoblingstyper. Dra nytte av fordelene ved de forskjellige teknikkene.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Hybridklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Kombiner tilkoblingsteknikkene på en smart måte, og dra nytte av alle fordelene for automatikkskap- og felttilkoblingssiden – med hybridklemmer fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Fordi samme klemme åpner for forskjellige tilkoblingstyper, kan kravene for intern og ekstern oppkobling oppfylles samtidig.
  • Ulike kombinasjonsmuligheter gir fritt valg av tilkoblingsteknikk
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil
  • Forskjellige funksjonsvarianter åpner for implementering av ulike funksjoner

Klemme for automatikkskapbygging

Funksjonsvarianter hybridklemmer med push-in- og skrutilkobling  

Smart kombinasjon – med hybridklemmer

Vil du ta i bruk forskjellige tilkoblingsteknikker på innsiden og utsiden av automatikkskapet? Med hybridklemmene tilbyr vi en interessant og praktisk løsning som oppfyller behovene dine.

Velg helt enkelt den kombinasjonen som passer best:

  • med skrutilkobling og push-in-tilkobling
  • med skrutilkobling og fjærkrafttilkobling
  • med skrutilkobling og hurtigkobling

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00