Hybridmotorstartere – stand alone

Hybridmotorstartere – stand alone

Koble og beskytte på en smart måte

Effektiv kostnadsbruk fordi funksjonene kan velges etter behov

Tilbake til Motorstarter

Kategorier

Søk i Hybridmotorstartere – stand alone

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved hjelp av de kompakte hybridmotorstarterne kobler du motorer absolutt pålitelig. Enhetene benyttes overalt der det er om å gjøre å reversere og beskytte trefaseasynkronmotorer fra 50 W til 3 kW. Produktspekteret til hybridmotorstarterne består av direkte- og vendestartere, som finnes med forskjellige funksjoner som nødstopp og motorvern.

Dine fordeler

  • Mindre plassbehov grunnet smal design: 22,5 mm byggbredde
  • Enkel installering takket være integrert låsekobling og lastkabling
  • Opptil ti ganger så lang levetid grunnet skånsom kobling med CONTACTRON hybridmotorstartere
  • Innstillbar motorbeskyttelse med bimetallfunksjon opptil 9 A
  • Sikker utkobling grunnet integrert Safety-funksjon opptil SIL 3 og PL e

Hybrid motorstarter med kortslutningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

De hybride motorstarterne CONTACTRON er i henhold til tilordningstype II etter IEC/EN 60947-4-2. Det innebærer beskyttelse for personer, maskiner og anlegg, også ved kortslutninger. For videre drift skiftes sikringene helt enkelt ut. Koblingsenheten er klar til bruk igjen.

Monteringsadapter til strømsamleskinne

Monteringsadapter til strømsamleskinne

De hybride motorstarterne monteres fleksibelt med en monteringsadapter. Det gir mange fordeler:

  • Montering direkte på standard monteringsskinne eller strømsamleskinne
  • Sikker frikobling av motorutganger
  • Pålitelig adskilt fra nettspenningen: Koblingsenheten trekkes helt enkelt ut av monteringsadapteren i forbindelse med service eller vedlikehold

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00