De hybride motorstarterne tilkobles PROFINET via EMPNET-GATEWAY-IFS. Tilkoblingen foretas ved hjelp av en T-konnektor, via denne følger også 24 V forsyningsspenningen, og enhetene styres. Digitale utganger for å styre motorstarteren kreves ikke. Motorene kobles pålitelig ut via Enable-innganger med et sikkerhetsrelé eller en sikker kontroller i henhold til PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS har åtte digitale innganger og fire parametriserbare utganger. Spesielt i forbindelse med modulær eller desentral oppbygging kan man se bort ifra I/O-kort på kontrolleren eller også remote-I/O-er.
I den forbindelse kobler man for eksempel posisjonsbryterne direkte til PROFINET-Gatewayen.
Ved hjelp av de hybride motorstarterne CONTACTRON kobler og vender du motorer raskt og absolutt pålitelig. De nye nettorganiserbare variantene åpner for konsekvent kommunikasjon mellom felt- og styrenivå, slik at prosessdata helt enkelt kan videreføres.
Dine fordeler:
De hybride motorstartene samt instruksjons- og signalutstyr kobles direkte til kontrolleren med SmartWire-DT™, og da via en Gateway. SmartWire-DT™ reduserer installeringsarbeidet. Du kan nyte alle fordeler som oversiktlige og kompakte automatikkskap gir. Et PSR-sikkerhetsrelé sørger for pålitelig utkobling.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på