Hybride motorstartere

Smart kobling av motorer

Smart kobling av motorer

Ved hjelp av de kompakte CONTACTRON hybride motorstarterne kobler og vender du motorer raskt og absolutt pålitelig.

Tilbake til Elektroniske kontaktorer/solid-state-releer og motorstyring

Kategorier

Søk i Hybride motorstartere

Vis alle produktene i denne kategorien

Trenger du en moderne motorkontroller som er robust, pålitelig og som har lang levetid? CONTACTRON hybride motorstartere forener opptil fire funksjoner i én enhet: Motorstart, vendefunksjon, motorbeskyttelse mot overbelastning og nødstopp. I tillegg til standardutstyr for parallell kabling finnes det også varianter som kan nettorganiseres og som kan integreres i feltbussomgivelser.

Dine fordeler

  • Mindre plassbehov grunnet smal design: 22,5 mm byggbredde
  • Enkel installering takket være integrert låsekobling, lastoppkobling og SmartWire-DT™-tilknytning
  • Ti ganger så lang levetid grunnet skånsom kobling med CONTACTRON hybridteknologi
  • Enkel integrering av motorkontrolleren i vanlige bussystemer via IFS-Gateway
  • Sikker utkobling grunnet integrert Safety-funksjon opptil SIL 3 og PL e

Oversikt over produktsortimentet CONTACTRON

Oversikt produktsortiment

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

For integrering i feltbussomgivelser. Den åpner for nettorganisering av opptil 32 deltagere. I tillegg til protokollomformingen og koordineringen av deltakerne fungerer den som datagrensesnitt til den overordnede kontrolleren.

[2] CONTACTRON hybrid motorstarter:

Ved hjelp av de kompakte CONTACTRON hybride motorstarterne kobler og vender du motorer raskt og absolutt pålitelig. Forskjellige utførelser  gjør at enheter kan velges etter behov. I tillegg til spesielle varianter med kortslutningsbeskyttelse finnes det også enheter som kan nettorganiseres for bruk i feltbussomgivelser.

[3] CONTACTRON motormanager:

Med motormanageren oppdager du alle kritiske lasttilstander slik at motor og anleggets mekaniske system beskyttes optimalt.

[4] INTERFACE system (IFS):

INTERFACE-systemet består av deltakere som kan tilkobles hverandre via T-konnektoren (T-BUS). Fordi vanlig parallellkabling bortfaller, reduseres kablingsarbeidet.

CONTACTRON hybrid motorstarter-teknologi

CHM-teknologi  

Slitasjefri kobling takket være CONTACTRON hybrid motorstarter-teknologi

CONTACTRON hybrid motorstarter-teknologi forener slitasjefri halvlederteknologi med robust releteknikk.

Den mikroprosessorstyrte kombinasjonen gir skånsom kobling og avlaster relekontaktene betraktelig. Det gjør at de hybride motorstarterne har opptil ti ganger så lang levetid som rent mekanisk koblingsutstyr.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nono/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk