Ethernet-hub-er

Industriell nettorganisering

Industriell nettorganisering

Rask og enkel løsning for Powerlink og FL Net: Industrielle HUB-er

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Ethernet-hub-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Grunnutstyret for pålitelig kommunikasjon i ditt automatiseringsanlegg: Industrielle HUB-er fra Phoenix Contact er passnøyaktige og motstandsdyktige Ethernet-komponenter som du også tilkobler større CSMA/CD-nettverk med.

Dine fordeler

  • Økonomisk effektiv utforming av større nettverk – HUB-er med opptil 16 porter er tilgjengelige
  • Variabel bruk, takket være omkoblingsbar overføringshastighet på 10 eller 100 Mbit/s
  • Kaskadekobles helt enkelt med standardkabler
  • Ingen konfigurering fordi den er helt transparent i nettet
  • Rask databehandling takket være korte latenstider

Velprøvd teknikk – kompakt montert på skinnen

HUB med Outcross-port og 10/100 Mbit/s-bryter  

HUB med Outcross-port og 10/100 Mbit/s-bryter

Våre HUB-er imponerer med høy elektromagnetisk kompatibilitet og redundant strømforsyning. For optimal allsidighet gir de i tillegg følgende:

  • Variabel overføringshastighet: Med bryteren på husets forside tilpasser du sluttdeltagernes båndbredde – 10 eller 100 Mbit/s.
  • Enkel utvidelse: Takket være Outcross-port kobler du opptil tre HUB-er med henholdsvis 16 porter – med kryssede eller rette standardkabler. Det betyr konkret opptil 44 sluttenheter i et kollisjonsdomene.  

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk