ny
Relesystemet PLC-INTERFACE er et ytelsessterkt grensesnitt mellom kontroller og anleggets periferi. Med PLC-INTERFACE har du et stort spekter av meget kompakte pluggbare releer og solid-state-releer. I tillegg følger også systemkablingen og et stort tilbehør.
Elektromekaniske releer er koblingsledd mellom kontroller og aktuatorer eller sensorer. Releet kan benyttes som universelt, rimelig grensesnitt.
I den sammenheng kan elektromekaniske relemoduler i samme byggform benyttes for både AC- og DC-koblingsspenning.
Følgende anvendelser står i fokus:
Relemoduler kan benyttes over et meget bredt spennings- og strømområde. Modulene kan overlastes i en kort periode.
Solid-state-releer kobler signaler fra kun få mA opptil 10 A slitasjefritt i industrielle anvendelser. De fungerer som grensesnitt av høy kvalitet og med lang levetid mellom kontrolleren og aktuatorene og sensorene.
Ved solid-state-releene kan du velge mellom forskjellige teknologier: For AC- og for DC-koblingslast.
Ved anvendelsene står følgende i fokus:
Relemodulene finnes i alle vanlige styre- og lastspenninger opptil 250 V AC. I tillegg: Integrerte beskyttelseskoblinger gir sikker drift ved transient overspenning.
"$pageName" på