Tilbake til oversikten

Vannbevegelse i en kjemifabrikk

Anvendelse

Kjemifabrikk  

Relé som grensesnitt for forskjellige anleggsprosesser

I kjemifabrikker kreves vann i samtlige fremstilingsprosesser. Blant annet brukes vannet til å drive turbiner, eller som oppvarmingsmedium. I den forbindelse styres vannets bevegelser via 24 V likespenningsmagnetventiler.

Magnetventilen styres via en PLS, samtidig som en tilbakemelding om ventilstatusen er nødvendig. Den begrensede plassen utgjør en utfordring.

Løsning

Grafisk applikasjonsvisning: To releer kobler fire magnetventiler  

To releer kobler fire magnetventiler

Phoenix Contact har et sortiment med kompakte relemoduler for plassømfintlige applikasjoner. Modulene PLC-2R … har to releer som kan styres uavhengig, og det i et hus med en bredde på kun 6,2 mm. Det åpner for en meget plassbesparende omsetting av forskjellige funksjoner.

Ved å ta i bruk to integrerte releer drar brukeren nytte av dobbelt så høy kanaltetthet. På utgangssiden har de to releene adskilte pluss- og minuspotensialer.

Dine fordeler

  • Meget plassbesparende grunnet byggbredde på kun 6,2 mm
  • Dobbel kanaltetthet grunnet to integrerte releer
  • Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker
  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk: Det være seg skru-, fjærkraft- eller Push-in-tilkoblingsteknologi

 

Produkter

BetegnelseArtikkelnummer
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
BetegnelseArtikkelnummer
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk