Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Fritt valg av tilkoblingsteknikk

For å oppnå optimal fleksibilitet kan PLC-releene bestilles med skru-, fjærkraft- eller Push-in-tilkoblingsteknikk.

Push-in Technology gir en fjærlett, direkte plugging av også mindre ledere fra 0,34 mm², uten at man trenger verktøy. Den utmerker seg med god kontaktkvalitet og kun minimale pluggkrefter. Det gir en rask, brukervennlig og pålitelig oppkobling.

Skru-, Push-in- og fjærkrafttilkoblingsteknikk  

Forskjellige tilkoblingsteknikker betyr sikker kabling

Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker

Enkel kabling med lasker  

Redusert kablingsarbeid grunnet lasker

Med de fargemerkede og isolerte laskene til PLC-relemodulene sparer du opptil 70 % oppkoblingstid.

De sammenhengende laskene, som også passer til blandede 6,2 mm og 14 mm PLC-oppbygg, er spesielt effektive.

6,2 mm smal med pluggbare releer og solid-state-releer

PLC-releer med smalt hus  

Plassbesparende grunnet smalt hus

For å oppnå en plassbesparende installering finnes det, i hus som er kun 6,2 eller 14 mm brede, pluggbare releer eller solid-state-releer.

De er enkle å skifte ut, for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

PLC-relesystem pluss systemkabling

Releer med systemkabling  

PLC-releer med systemkabling

Kombinasjonen av relesystemet PLC-INTERFACE og egnet systemkabling gir en rask, pluggbar forbindelse av styring og relé.

Sammen med frontadaptere, systemkabler og PLC-V8-adaptere får du et systemkonsept som gjør oppkoblingen meget enkel. Du sparer dermed tid og kostnader sammenlignet med omstendelige enkeltoppkoblinger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00