Tilbake til oversikten

Til jernbaneformål

Anvendelse

Plattform  

Pålitelige releer spesielt for jernbaneformål

For jernbaneindustrien gjelder standard DIN EN 50155. I tilknytning til denne foreligger det spesifikke krav for releer, og da spesielt med hensyn til følgende:

  • Driftsspenning
    For å være egnet for jernbaneformål må driftsspenningen ligge mellom 70 % og 125 % av den nominelle spenningen. Som standard utgjør området 80 % til 110 % av den nominelle spenningen.
  • Omgivelsestemperatur
    Releene i jernbaneomgivelser utsettes ofte for ekstreme temperaturer fra -40° til +70° C. Grunnen til dette er at automatikkskapene til dels plasseres i et stålhus under passasjervogner som ikke er temperaturisolert.

Løsning

Koblingsreleer til jernbaneformål  

Koblingsreleer med høy støt- og vibrasjonssikkerhet

Koblingsreleene PLC…RW imøtekommer disse spesielle kravene. På grunn av fjærkrafttilkoblingen gir de i tillegg høy støt- og vibrasjonssikkerhet.
 
Dine fordeler

  • Høy støt- og vibrasjonssikkerhet i henhold til DIN EN 50155 grunnet  fjærkraft- eller Push-in-tilkoblingsteknologi
  • Optimal drift av releet med elektronikk for stort område
  • Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker

Produkt
For disse applikasjonene tilbyr Phoenix Contact moduler i serien PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00