Betegnelsen på produktet inneholder blant annet informasjon om enhetenes funksjon, forsyning og tilkoblingsteknikk.
Eksempelet nedenfor viser deg hvordan betegnelsen skal tolkes.
Med treveisskilleforsterker MINI MCR-2-UI-UI-PT som eksempel viser vi deg hvordan du tolker de enkelte segmentene i produktbetegnelsen:
Beskrivelse | Betegnelse | Forklaring |
---|---|---|
Serie | MINI MCR | Meget kompakt skilleforsterker, byggbredde 6,2 mm |
Funksjon | 2 | med pluggbar tilkoblingsteknikk og strømmåling under drift |
Tillegg 1 | RPSS RPS FM TB PTB CVCS PLS | Repeater power supply smart Repeater power supply Fault Monitoring Terminal block Power terminal block Konstantspennings-/strømkilde Sensorforsyning |
Inngang | UI U I TC NAM RTD I0 I4 POT T F | Spennings- eller strøminngang Spenningsinngang Strøminngang Termoelementsignaler NAMUR-nærhetsinitiator eller bryter Motstandstermometer og RTD sensorer 0 ... 20 mA inngangssignal 4 ... 20 mA inngangssignal Potensiometer (motstand) Motstandstermometer og termoelementer, mV Frekvensinngang |
Utgang | UI I U 2I F REL RC I0 I4 UIRO 2RO FRO 2UI | Spennings- eller strømutgang Strømutgang Spenningsutgang to strømutganger Frekvens, PWM-utgangssignal Relé-vekselkontakt-utgang N/C-relekontakt 0 ... 20 mA utgangssignal 4 ... 20 mA utgangssignal Spennings- eller strømutgang og N/O-relekontakt to N/O Frekvens, PWM-utgangssignal og N/O to spennings- eller strømutganger |
Forsyning | ILP OLP | Inngangssløyfematet Utgangssløyfematet |
Tillegg 2 | 0 4 | 0 ... 20 mA strømsignal 4 ... 20 mA strømsignal |
Tilkobling |
|
Skrutilkobling |
Konfigurering | NC C | ikke konfigurert, standardkonfigurasjon ikke konfigurert, standardkonfigurasjon Bestillingskonfigurasjon, kan endres |
Tillegg 3 | 0 4 | 0 ... 20 mA strømsignal 4 ... 20 mA strømsignal |
Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.
Skilleforsterkere og måleomformereDette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på