Tilbake til oversikten

Energilasking og samlefeilmelding ved hjelp av T-konnektor

Spenningsforsyning fleksibel og enkel

Spenningsforsyning via T-konnektoren  

T-konnektoren gir en fleksibel spenningsforsyning og diagnostikk

MINI Analog Pro-skilleforsterkerne er en fleksibel systemløsning for utstyrsforsyning. I den forbindelse laskes forsyningsspenningen med den modulære T-konnektoren. Det forenkler kablingen, systemutvidelsen eller modulskiftet også under drift.

T-konnektoren åpner for tre strømforsyningsmuligheter:

1. Direkte DC forsyning av en vilkårlig MINI Analog Pro-modul:

  • Til opptil 16 MINI Analog Pro-moduler
  • I tillegg til T-konnektoren er ytterligere tilbehør ikke nødvendig

2. Via en forsyningsmodul med samme profil:

  • Til opptil 115 MINI Analog Pro-moduler
  • Åpner også for redundant forsyning og forsyningsovervåking

3. Via strømforsyningen med stort forsyningsområde 85…264 VAC:

  • Hvis ingen DC-forsyning er tilgjengelig
  • Til opptil 60 MINI Analog Pro-moduler

 

Praktisk samlefeilmelding Fault Monitoring

Samlefeilmelding Fault Monitoring  

Måle strømsignaler under drift

Fault Monitoring er en modulær løsning for brukervennlig evaluering av feil i flerkanals anvendelser.

Avhengig av modultypen kan følgende feil signaliseres ved hjelp av en samlefeilmelding:

  • Overskridelse av måleområde
  • Underskridelse av måleområde
  • Trådbrudd
  • Kortslutning
  • Modulfeil

I tillegg kan svikt i en forsyningsspenning gjenkjennes på matemodulen og signaliseres. Modulariteten viser seg i form av de individuelle mulighetene for innstilling av evalueringsfunksjonen av feil både på deltagersiden og i evalueringsmodulen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk