Meget kompakte skilleforsterkere med pluggbar tilkoblingsteknikk

Meget kompakte skilleforsterkere med pluggbar tilkoblingsteknikk

Enkel som aldri før, smal som alltid

De meget kompakte skilleforsterkerne MINI Analog Pro sørger for særdeles enkel installering og oppstart selv der plassen er minimal.

Tilbake til Skilleforsterkere

Kategorier

Søk i Meget kompakte skilleforsterkere med pluggbar tilkoblingsteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

MINI Analog Pro er den første 6 mm skilleforsterkerserien med pluggbar tilkoblingsteknikk. Oversiktlige, lett tilgjengelige tilkoblingspunkter og strømmåling under drift letter arbeidet betraktelig.

Dine fordeler

  • Lett tilgjengelige tilkoblingspunkter, energilasking og pluggbare tilkoblingsklemmer, også med push-in-tilkoblingsteknikk, gjør installeringen enkel
  • Enkel oppstart og service: Måling av signaler uten at strømsløyfen må deles opp, og med skillefunksjon som opsjon
  • Mange forskjellige muligheter for parametrisering: Enkel DIP-konfigurering samt utvidet konfigurering via programvare eller smarttelefon-app uten ytterligere tilbehør
  • Servicevennlig med store merkeflater, statusdioder i hver skilleforsterker og samlefeilmelding
  • Passer til alle typer applikasjoner på grunn av multifunksjonelle utstyrstyper og utvidede forsyningsspennings- og driftstemperaturområder
  • Meget kompakte skilleforsterkere med pluggbar tilkoblingsteknikk MINI Analog Pro er en del av COMPLETE line-systemet

Pålitelig adskilt fra felten til nettet

Modulær skilleforsterkerkombinasjon med pluggbare Gateways  

Modulær skilleforsterkerkombinasjon med pluggbare Gateways

Med enkelt pluggbare Gateways integrerer du vilkårlige MINI-Analog-Pro-skilleforsterkere med strøm- eller digitalutgang plassbesparende i nettverket ditt. Du trenger ingen signalspesifikke inngangskort.

MINI-Analog-Pro-Gateways for buss- og nettverkstilknytning finnes for følgende protokoller:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Enkel installering og oppstart

Pluggbare tilkoblingsklemmer, skillefunksjon, strømsignalmåling og smart konfigurering

1. Enkel installering
Oversiktlige og lett tilgjengelige tilkoblingspunkter og pluggbare tilkoblingsklemmer FASTCON Pro.

2. Enkel oppstart og service
Signal- og forsyningskretser brytes raskt via skillefunksjonen.

3. Enkel måling av strømsignaler
Måling av strømsignaler under drift, uten at strømsløyfen må deles opp.

4. Mange forskjellige muligheter for parametrisering
Enkel DIP-konfigurering samt utvidet konfigurering via programvare eller smarttelefon-app uten ytterligere tilbehør.

Produktoversikt MINI Analog Pro

Bruksområder for MINI Analog Pro  

Bruksmuligheter for MINI Analog Pro-skilleforsterker

Analog IN/OUT

  • Universelle skilleforsterkere
  • Standard skilleforsterkere
  • Mateskilleforsterker
  • Sløyfematede skillere

Temperatur

  • Universelle måleomformere til motstandstermometre
  • Universelle måleomformere til termoelementer

Frekvens

  • Universelle måleomformere med frekvens- eller PWM-inngang
  • Universelle analog-frekvensmåleomformere

Potensiometere

  • Potensiometermåleomformere med automatisk potensiometerregistrering

Digital IN

  • Skilleforsterkere for NAMUR-sensorer og potensialfrie kontakter

Grenseverdier

  • Grenseverdikoblere med rele-vekselkontaktutgang

Tilbehør

  • Konstantspennings-/konstantstrømkilde
  • Forsyningskomponenter
  • Fault-Monitoring-modul
  • Merkematerial

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Service


Meget kompakte skilleforsterkere

Enkel som aldri før, men smal som alltid.


Enkel som aldri før, smal som alltid

MINI Analog Pro gir deg den enkleste installeringen og oppstarten overalt der plassen er begrenset.


Industrie 4.0 i praksis

Skilleforsterker med buss- og nettverkstilknytning