Relemoduler til Ex-området

Relemoduler til Ex-området

Sikker kobling

Ved hjelp relemodulene skiller og kobler du signaler på potensielt eksplosive områder absolutt sikkert.

Tilbake til Elektromekaniske relemoduler og solid-state-relemoduler

Kategorier

Søk i Relemoduler til Ex-området

Vis alle produktene i denne kategorien

Potensielt eksplosive områder i industrien stiller høye krav til koblingskomponentenes pålitelighet og sikkerhet. De nye variantene med de meget kompakte relemodulene PLC-INTERFACE kan benyttes på disse områdene, ettersom de har nødvendige Ex-godkjennelser for sone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Dine fordeler

  • Kan benyttes på potensielt eksplosive områder grunnet spesielle godkjennelser
  • Forskjellige tilkoblingsteknikker innebærer fleksibilitet
  • Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker
  • Plassbesparende på grunn av smal byggform på 6,2 mm
  • Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
  • Relemoduler for Ex-området er en del av COMPLETE line-systemet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger