Tilbake til oversikten

Redundans med PROFINET-kontrollere

For optimal tilgjengelighet

I komplekse systemer og utstrakte anlegg er avbruddsfrie prosesser en absolutt nødvendighet. Sikre en kontinuerlig drift av automatiseringen med PROFINET-redundansstyringene fra Phoenix Contact.

  • Enkel oppstart og automatisk konfigurering av alle redundansfunksjoner med AutoSync Technology, designed by Phoenix Contact
  • Opptil 80 km avstand mellom kontrollerne via optiske fibre, kostnadsoptimalisert takket være pluggbare SFP-moduler
  • Avbruddsfri prosess – også hvis kontrollerne skal skiftes ut eller hvis de svikter
  • Høyoppløselig display for visning av status- og feilmeldinger som klartekst
  • Optimal integrering av utstyr takket være PROFINET-standard – redundans med tanke på fremtidssikre Ethernet-nettverk
  • Visualisering uten avbrudd - med redundansegnede OPC-servere
AutoSync Technology

AutoSync Technology konfigurerer redundansfunksjonene for begge RFC 460R automatisk.

Redundans – for styresystemer som er sikre mot svikt

Med kontrolleren RFC 460R PN 3TX designer du anlegget slik at tilgjengeligheten er maksimal på alle områder – fra I/O- til styrenivået.

I den sammenheng forbinder du to RFC-kontrollere via en fiberoptisk kabel. Avhengig av avstanden mellom PLS-ene velger du blant tre pluggbare SFP-moduler (Small Form-factor Pluggable) for å koble til lederen. Det gir rekkevidder opptil 80 km, for eksempel i forbindelse med tunneler og flyplasser.

Kontrollerne oppretter automatisk en forbindelse med høy ytelse, og da ved hjelp av AutoSync-teknologien, designed by Phoenix Contact – for utveksling av konfigurasjonsdata og prosjektinformasjon.

Før hver syklus overføres dataene som skal synkroniseres, fra PLS-en som styrer prosessen, til PLS-en i Hot Standby.

AutoSync Technology – synkronisering helt enkelt

Topologi i redundant styresystem  

Redundans for styresystemer som er sikre mot svikt

Med AutoSync Technology, designed by Phoenix Contact, konfigureres og synkroniseres alle redundansfunksjoner automatisk av to RFC 460R-kontrollere.

Som vanlig programmerer du kun én kontroller, den andre settes automatisk i drift. Hvis en PLS svikter, overtar den andre mykt og umiddelbart.

Du kobler to RFC 460R-kontrollere helt enkelt til via en fiberoptisk synkroniseringskabel. Ferdig.

SFP-moduler – for variable avstander

Pluggbar SFP-modul  

Pluggbar SFP-modul

Den fiberoptiske forbindelsen kobles til kontrollerne via standardiserte, pluggbare SFP-moduler. SFP-moduler har meget forskjellige prisnivåer, avhengig av strekningen som skal dekkes. Det betyr følgende: Med passende modul synkroniserer du kontrollerne mer økonomisk.

Du kan velge mellom avstander på 550 m, 30 km og opptil 80 km.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk