Sterkstrømsrekkeklemmer

Sterkstrømsrekkeklemmer

Ytelsessterk

Kable store ledertverrsnitt opptil 240 mm² absolutt sikkert.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Sterkstrømsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Hva du enn måtte ønske deg: Det store tverrsnittsområdet, optimale kontaktkrefter, laskemulighetene og de fleksible monteringsmulighetene gjør sterkstrømsrekkeklemmene til multitalenter innen effektkabling.

Dine fordeler

  • Enkel betjening og enkel bruk på grunn av velprøvd skrutilkobling
  • Vedlikeholdsfri grunnet fjærende klemlegemeelementer
  • Klemmer som kan sneppes på gir et enkelt spenningsuttak
  • Enkel potensialfordeling grunnet skru- eller innleggslasker
  • Komplette merke- og testmuligheter
  • Monteringsskinne- og direktemonteringsvarianter gir fleksibel montering
  • Premonterte klemmeblokker reduserer monterings- og logistikkostnader

Sterkstrømspotensialfordelere

Enkel fordeling av potensialer  

Enkel fordeling av potensialer

Med 1500 V nominell spenning er de kompakte sterkstrømsrekkeklemmene UKH 70/4X10 ideelle for bruk innen regenerativ generering av energi – spesielt innen fotovoltaikk. Fire integrerte uttaksklemmer med 10 mm² tverrsnitt gir deg en enkel forsyning eller potensialfordeling. Potensialfordelingsblokker etableres ved hjelp av skrulasker.

Sterkstrømsforbindere

Kombinert med bolttilkoblingsteknikk  

Kombinert med bolttilkoblingsteknikk

UHV-sterkstrømsforbinderne finnes for opptil 240 mm² og gir deg en kombinasjon av direkte skrutilkobling, f.eks. for intern kabling, og ringkabelsko-bolttilkobling for ekstern kabling av automatikkskap.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00