Høye strømverdier kan også føres pålitelig og permanent gjennom veggen. Tilkoblingsmetode velger du selv.
Phoenix Contact tilbyr et komplett produktspekter med effektgjennomføringsrekkeklemmer i kompakt design. Alltid en velegnet løsning: Veggtykkelser fra 1 til 6 mm, strømstyrker opptil 309 A og spenning opptil 1000 V (VDE).
Vårt produktspekter med effektgjennomføringsrekkeklemmer gir deg et unikt mangfold med tilkoblingsmuligheter – fra etablert skrutilkobling via push-in- og helt til den nye T-LOX-tilkoblingen.
Koble industrielle anvendelser med høye krav til kontaktsikkerhet ved hjelp av verdens mest benyttede tilkoblingsmetode. Uavhengig av ledertverrsnitt oppnår du ved hjelp av skrutilkoblingen meget høye kontaktkrefter pr. kontaktflate.
Det være seg push-in- eller vinkelfjær: Fjærprinsippet sørger for rask ledertilkobling uten bruk av verktøy. Massive ledere og ledere med endehylse føres helt enkelt inn i klempunktet, og løses ved å betjene den fargede pressanordningen. Ved tilkoblingen og for å løsne fintrådede ledere uten endehylse kan tilkoblingspunktet også åpnes ved hjelp av en integrert fjærpressanordning.
Push-Lock-fjæren sørger for en enkel tilkobling uten bruk av verktøy for entrådede ledere samt flertrådede ledere med og uten endehylse. Lederen føres helt enkelt inn i tilkoblingspunktet, og når vippespaken betjenes, kobles den pålitelig til via Push-Lock-fjæren. Som alternativ kan lederen også føres inn i det lukkede tilkoblingspunktet via push-in-teknikk.
Det være seg push-in- eller vinkelfjær: Fjærprinsippet sørger for rask ledertilkobling uten bruk av verktøy. Massive ledere og ledere med endehylse føres helt enkelt inn i push-in-tilkoblingspunktet, og løsnes ved hjelp av en skrutrekker. Ved tilkoblingen og for å løsne fintrådede ledere uten endehylse kan tilkoblingspunktet også åpnes ved hjelp av en skrutrekker.
Våre effektgjennomføringsrekkeklemmer gir deg mange forskjellige praktiske funksjoner og et omfattende tilbehør for optimal brukervennlighet ved tilkobling og vedlikehold.
Klemmene består av en utvendig og en innvendig del. De festes til hverandre gjennom skapveggen, enkelt og uten verktøy. En fin låsemekanisme sørger for at de sitter godt, uavhengig av veggens tykkelse.
På grunn av et universelt merkespor som er integrert i huset kan gjennomføringsrekkeklemmene merkes entydig og installasjonen og vedlikeholdet forenkles.
Produktvarianter med festetapper gjør at de enpolede effektgjennomføringsrekkeklemmene helt enkelt kan plasseres etter hverandre og dermed danne prefabrikkerte blokker.
Støpetette varianter er spesialkonstruert for å imøtekomme kravene ved støpte komponenter. De har optimal tetthet også ved støpemasse med lav viskositet.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på