Industri­-PC-er til Ex-området

Industri-PC-er til Ex-området

Operatørpaneler med Ex-beskyttelse

Robuste industri-PC-er, utviklet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Tilbake til HMI-er og industri-PC-er

Kategorier

Søk i Industri-PC-er til Ex-området

Vis alle produktene i denne kategorien

Våre enheter med IECEx- og ATEX sone 2/22-godkjennelser er spesielt utviklet for bruk i eksplosjonsfarlige områder. De kapslede PC-ene og panel-PC-ene for Ex-området er tilgjengelige i forskjellige ytelsesklasser. De robuste panel-PC-ene har Wide-Screen-displayer med PCAP-Touch-teknologi.

Dine fordeler

  • Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler - alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet
  • Godkjennelser for bruk på Ex-området i sone 2/22 uten ekstra tiltak
  • Uendrede displaystørrelser og formater muliggjør enkel integrering i eksisterende applikasjoner.
  • Prosessorytelse som passer til bruksområdet: med ytelsessterke Intel® Atom™-, Celeron®- eller Core™ i-prosessorer i siste generasjon med effektiv energibruk
  • Kan konfigureres fleksibelt grunnet et høyt antall utstyrsvarianter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00