HMI-er og industri-PC-er for røffe omgivelsesforhold

HMI-er og industri-PC-er for røffe omgivelsesforhold

Som skapt for ekstreme forhold

Robuste HMI-er og industri-PC-er, resistent mot aggressive miljøpåvirkninger og kjemikalier.

Tilbake til HMI-er og industri-PC-er

Kategorier

Søk i HMI-er og industri-PC-er for røffe omgivelsesforhold

Vis alle produktene i denne kategorien

Våre Rugged-HMI-er og industri-PC-er er utformet for å tåle værpåvirkninger permanent. Takket være IP67-beskyttet front og utvidet temperaturområde kan disse enhetene for eksempel benyttes i ladestasjoner eller andre anvendelser med røffe omgivelsesforhold, blant annet renseanlegg.

Dine fordeler

  • Perfekt for utendørs bruk takket være displayer som kan avleses i sollys og materialer som tåler vær og vind
  • Enkel å betjene også med arbeidshansker
  • Resistent mot UV- og IR-stråling samt mot miljøpåvirkninger som salttåke og termitter
  • Motstandsdyktig mot kjemikalier som aggressive rengjøringsmidler og avisingsmidler til fly
  • Brukes i ekstreme omgivelser takket være utvidet temperaturområde fra -40 °C til +70 °C)

Utviklet for bruk i røffe omgivelser

Enhet med IP67-front  

Kan også betjenes med hansker

I praktisk bruk overbeviser HMI-er og industri-PC-er med en brukervennlig betjening og vedlikehold samt lang driftstid. Grunnlaget dannes av utstyrsegenskaper som er spesielt tilpasset kravene utendørs.

  • Uansett hvilke miljøbetingelser som hersker på anlegget ditt - IP67-fronten gir permanent pålitelig beskyttelse.
  • Betjening og overvåking nå enda raskere og enklere. Alle Rugged-enheter kan også betjenes med hansker.

Nyskapende displayteknologi

HMI med sollysegnet display  

Lett lesbare til tross for sollys

Enhetene kan også benyttes ved direkte solstråling. Takket være Optical Bonding kan displayene til utendørs-HMI-ene og industri-PC-ene avleses lett til enhver tid. De har i tillegg antirefleksbehandling (AR-Coating) og kan derfor avleses lett også ved sterkt sollys. Et integrert UV- og IR-filter sørger for lang levetid for HMI-ene og industri-PC-ene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00