Tilbake til oversikten

Kompetanser og muligheter for utforming

Våre HMI-er og industri-PC-er er like individuelle som kravene dine. Du kan tilpasse design og funksjoner etter dine behov. Løsningene på tvers av bransjer gir deg et stort spekter med ytelser, også ved ekstreme bruksbetingelser. Takket være vår sømløse verdiskapningskjede, den høye fleksibiliteten og evnen til modulær produktutvikling vil vi sammen med deg alltid finne frem til et velegnet produkt.

Våre kompetanser

Forutsetningen for utvikling av individuelle HMI-løsninger ligger nettopp i våre kjernekompetanser. Disse har vokst gjennom mange år og strekker seg gjennom hele verdiskapningskjeden.

  • Operatørpaneler i forskjellige størrelser og ytelsesklasser
  • Bruk av forskjellige materialer og berøringsteknologier
  • Bransjespesifikke sertifiseringer og godkjennelser
  • Mange forskjellige tilknytningsmuligheter til kontrollere
  • Prosjektering av HMI-applikasjoner
  • Implementering av kundespesifikke tilpasninger av design
  • Implementering av individuelle behov for maskin- og programvare
Grafikk: Verdiøkning takket være stigende verdi og personalisering  

Kompetansen til våre eksperter danner grunnlaget for individuelle HMI-løsninger

Muligheter for utforming, like allsidige som anvendelsene dine

Ingen HMI tilgjengelig for applikasjonen din? Kom til oss. Sammen med deg utvikler Phoenix Contact en løsning med utgangspunkt i behovene dine. Vårt ytelsesspekter strekker seg fra implementering av selv de minste endringer i designen og helt til komplett tilpasning av produktene til ekstreme krav.

Touch/display
  • Kjemisk motstandsdyktige overflater

  • Økt betjeningssikkerhet grunnet utpreget taktil tilbakemelding fra knappene

  • Enkel å betjene med arbeidshansker

  • Høy slitefasthet på overflatene

  • Høye krav mot hærverk

Mekanisk system
  • Smusskanter forhindres, dermed imøtekommes spesielle krav til hygiene
  • Forsider av spesialmaterial, for eksempel spesialstål
  • Økte beskyttelsesgrader, blant annet IP67 og høyere
  • Ekstremt robust husutførelse i helmetall
  • Montering på baksiden
  • Montering i spesialhus og operatørstasjoner
  • Montering på svingarmer
  • Ytterligere kommandosignalutstyr
Programvare
  • Softkeys for dimming av bakgrunnsbelysning
  • Programvareløsninger med soft-PLS og visualisering av forskjellige tilbydere
Uavhengig av komponent
  • Eksternt signalhorn og potensialfri kontakt
  • Optimale EMC-egenskaper
  • Resistent mot støt og sterke vibrasjoner
  • Ekstreme temperaturkrav
  • Ekstra funksjoner som integrert oppvarming
  • Løsninger for potensielt eksplosive områder (ATEX 2/22)
  • Individuelle godkjennelser og sertifiseringer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk