HMI

HMI

Allsidige betjeningskonsepter

Her finner du egnet operatørpanel helt i tråd med dine maskin- og programkrav – høy kvalitet, pålitelig og fleksibel.

Tilbake til HMI-er og industri-PC-er

Kategorier

Tilpass operatørkonseptet optimalt etter maskinen eller anlegget. For økonomisk effektiv automatisering betyr også effektiv innlegging og overvåking. Direkte på stedet, sentralt i kontrollrommet, spesielt ytelsessterkt eller multifunksjonelt – det er du som bestemmer hvilke egenskaper HMI-utstyret fra Phoenix Contact skal ha.

Dine fordeler

  • Enkle skaleringsmuligheter grunnet identisk programvareversjon for alle varianter og ytelsesklasser
  • Praktisk grunnet prekonfigurert maskinvare og preinstallert programvare
  • Fleksibel tilknytning av kontrollere takket være preinstallert driver
  • Effektiv betjening av flere stasjoner ved hjelp av server-klient-struktur og nettilkobling
  • Robust og med lang levetid grunnet aluminiumfront
  • Stor produktportefølje for skreddersydde løsninger
  • HMI-er er en del av COMPLETE line-systemet

Til optimal HMI-løsning i tre trinn

Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering. Kravene til visualisering er avgjørende for hvilken HMI-enhet som skal benyttes. Ved å følge følgende tre trinn kommer du frem til en optimal løsning:

Utvalgsprosedyre for HMI  

Finn en velegnet HMI i tre trinn

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Ledningsstrekk med system

Med ledningsstrekksystemet CGS strekker du nå også ferdig tilpassede ledere frem til automatikkskapdøren.

CGS-ledningsstrekksystem
CGS-ledningsstrekksystem