HMI-komponenter og tilbehør

HMI-komponenter og tilbehør

Optimalt utrustet

Omfattende tilbehør for maksimal funksjonalitet

Tilbake til Elektronikkhus

Kategorier

Søk i HMI-komponenter og tilbehør

Vis alle produktene i denne kategorien

Høyautomatiserte produksjonsprosesser forutsetter brukervennlige grensesnitt mellom menneske og maskin. Displayer, folietastaturer og optiske fibre utvider forskjellige elektronikkhus slik at de blir funksjonelle visnings- og betjeningselementer.

Dine fordeler:

  • Optimalt utstyr og supplement til elektronikkhusene dine
  • Skreddersydde systemløsninger blant annet grunnet forskjellige fargevarianter og dimensjoner
  • Kombinasjoner av displayer og folietastaturer er mulig

Monteringsskinneadaptere UTA

Monteringsskinneadaptere UTA  

Monteringsskinneadaptere UTA

Monteringsskinneadaptere er en riktig løsning for å installere utstyr uten standardisert festefot, transformatorer eller plasskrevende elementer, pålitelig på monteringsskinnen.

  • Monteringsskinneadaptere i trykkstøpt sink
  • Optimal fleksibilitet ved plassering av utstyret grunnet monteringshull
  • Spar plass med passnøyaktige adaptere i forskjellige byggbredder og lengder

Displayer

Displayer  

Displayer

Displayer til elektronikkhus åpner for funksjonstilpassede indikatorløsninger i skjermstørrelser fra 2,4 til 15". De kan benyttes i like stor grad for mobile som for stasjonære anvendelser med elektronikkhus.

  • LCD-displayer med sterke kontraster samt TFT-fargedisplayer
  • Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
  • Kan benyttes på temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
  • Berøringsdisplayer tilgjengelig på forespørsel
  • Displayholdere i forskjellige fargevarianter

Folietastaturer

Folietastaturer  

Folietastaturer

Stadig flere elektronikkhus har folietastaturer. Vår portefølje lar seg enkelt integrere i elektronikkhus fra Phoenix Contact.

  • Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
  • Forskjellige størrelser og farger for individuell utstyrsdesign
  • Kundespesifikke oppsett på forespørsel

Optiske fibre

Optiske fibre  

Optiske fibre

Bedre plass til det vesentlige: Optiske fibre gir en plassbesparende implementering av statusindikatorer til elektronikkhus.

  • Enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer
  • Horisontale og vertikale varianter for runde eller firkantede statusindikatorer
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • Høy fleksibilitet grunnet utførelser fra 1 til 40 x indikatorer
  • Optiske fibre gjør at man ikke trenger ekstra kretskort til lysdiodene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service