Felthus HCS

Elektronikkhus HCS for mobilt sluttutstyr

Beskyttelse av mobile operatørpaneler

Elektronikkhusene HCS beskytter elektronikken i mobil bruk.

Tilbake til Felthus

Kategorier

Søk i Felthus HCS

Vis alle produktene i denne kategorien

De ergonomisk formede elektronikkhusene i serien HCS er optimale for mobile operatørpaneler innen måle- og testteknikk samt for skannere eller ID-utstyr. Husene er i stabilt ABS-kunststoff og kan benyttes innen logistikk og distribusjon, kjøretøy- og prosessteknikk.

Dine fordeler

  • Enkel integrering av displayer og folietastaturer
  • Fleksibel utstyrsdesign takket være trinndelt eller rett husform
  • Rask montering grunnet modulær konstruksjon
  • Kundespesifikke utførelser gir utstyrsdesign som ikke kan forveksles

Modulær husoppbygging

Modulær husoppbygging  

Modulær husoppbygging

Felthusene i serien HCS er modulært oppbygget og har, takket være forskjellige byggformer, praksisrettede utstyrsdesigns.

  • Byggstørrelser Micro, Mini, Mini-P, Medium og Maxi
  • Rett og trinndelt form
  • Utførelser med og uten husåpning for betjeningselementer

 

Mange bruksmuligheter

Mange bruksmuligheter  

Mange bruksmuligheter

IP54-husene i serien HCS er konstruert for et temperaturområde fra -20 °C til +50 °C og er egnet for operatørpaneler med displayer eller folietastaturer.

  • Material: Slagfast ABS-kunststoff
  • Farge: Lysegrå (RAL 7035)

Husdesigns som ikke kan forveksles

Husdesigns som ikke kan forveksles  

Husdesigns som ikke kan forveksles

Kundespesifikke husåpninger og individuelle merkinger muliggjør husdesigns som ikke kan forveksles, for spesielle krav eller der gjenkjenning er en viktig faktor.

  • Husåpninger etter kundespesifikasjoner
  • Individuell merking med laser-, tampong- eller silketrykk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk