Felthus HC-ALU

Elektronikkhus HC-ALU for mobile anvendelser

Utendørsproffen

En stabil aluminiumprofil og beskyttelsesgrad IP65 – dermed har elektronikkhusene overbevisende egenskaper.

Tilbake til Felthus

Kategorier

  • Produktliste felthus HC-ALU
    Felthus HC-ALU: Utendørsproffen

    De håndholdte husene HC-ALU i aluminium beskytter elektronikken mot vannsprut samt også termiske og mekaniske påvirkninger i felten.

Søk i Felthus HC-ALU

Vis alle produktene i denne kategorien

De håndholdte husene HC-ALU i aluminium beskytter elektronikken mot vannsprut samt mot termiske og mekaniske påvirkninger i felten. Husene er egnet for temperaturområder fra -40 °C til +70 °C og har vannsprutbeskyttelse IP65 i henhold til DIN EN 60529.

Dine fordeler

  • Pålitelig ved krevende forhold takket være robust aluminiumhusprofil
  • Fleksibel konstruksjon med flere føringsspor for kretskort
  • Beskyttelse mot forstyrrende signaler og varme grunnet komplett metallskjerming
  • Allsidig bruk – folietastatur, frontplate eller display lar seg lett integrere

Robust ekstruderprofil

Profiler i eloksert aluminium  

Profiler i eloksert aluminium

Både basis- og dekselprofil i serien HC-ALU består av eloksert, ekstrudert aluminiumprofil. Det gir god mekanisk sikkerhet og gode skjermegenskaper mot forstyrrende signaler. I tillegg er det spesielt varmeresistent.

  • Temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
  • Vannsprutbeskyttelse IP65
  • Sidedekslenes skrukanaler er plassert i hulkamre, slik at skruene ikke trenger inn i monteringsrommet.

Ergonomisk design

Ergonomisk design  

Ergonomisk design

Håndholdte hus i serien HC-ALU har en imponerende ergonomisk design. Samtidig har de jevne flatene plass til merking.

  • Sprutvannsbeskyttet tilkoblingsteknikk eller folietastatur
  • Fordypninger i sidedelene og i profildekselet gjør at for eksempel folietastaturer kan integreres formtilpasset.

Individuelle modifiseringer

Individuelle modifiseringer  

Individuelle modifiseringer

Husene kan skreddersys. I tillegg til katalogproduktene tilbyr vi individuelle tjenester, som omfatter alt fra spesialprofillengder og mekanisk bearbeiding eller merking.

  • Folietastaturer
  • Pakninger
  • Monteringsdeksler
  • Veggfester

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk