HART

Wired HART

Smarte prosesskomponenter

Med HART får du, i tilegg til 4...20 mA-signalet, ytterligere parametriserings- og diagnostikkfunksjoner samt prosessdata.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

  • Wired HART
    Wired HART

    Kabelbundede HART-komponenter: Multiplekser, skiller, overspenningsbeskyttelse

HART-produktporteføljen fra Phoenix Contact gir deg fagekspertise fra Ethernet, Modbus, TCP/IP, PROFINET samt HART-protokollteknologien. Vår aktive deltakelse i forskjellige sentrale standardiseringsgremier gjør at vi alltid kan tilby deg en state-of-the-art produktportefølje. Bli kjent med produktserien vår. Finn ut hvordan vi kan skape enda bedre fremgang for dine fremtidige automatiseringsprosjekter.

Dine fordeler

  • Effektiv konfigurering av feltutstyr og tilstandsdiagnostikk takket være onlinetilgang
  • Implementering av HART-informasjon i separate engineering- og managementsystemer – ved hjelp av HART-multiplekserløsninger
  • Økt anleggstilgjengelighet grunnet forebyggende gjenkjennelse av avvik og feil

HART

Modulert HART-signal  

Integrert HART-signal (Frequency Shift Keying)

Med over to tiårs erfaring innen prosessteknologienes røffe verden trenger HART (Highway Addressable Remote Transducer) ikke lenger bevise sin posisjon som pioner på området. I kombinasjon med løsningene fra Phoenix Contact kan vi nå helt problemfritt klargjøre anvendelsen din for de kommende tiårs digitale fremgang.

Over hele verden har allerede 40 millioner enheter blitt installert med det integrerte HART-signalet. Vanligvis benyttes signalet likevel ikke for å øke tilgjengeligheten. Takket være vår kostnadsgunstige løsning er det fra nå av lønnsomt å konstant overvåke enhetene og instrumentene.

Wired HART-infrastruktur

Wired HART-infrastrukturkomponenter  

Wired HART-infrastrukturkomponenter

Wired HART-infrastrukturprodukter er designet for bruk i automatikkskap eller Marshalling-området i nærheten av styresystemet. I tillegg til vedlikehold direkte på enheten er også permanent overvåking mulig, uten at prosessen som kjører, blir påvirket.

I tillegg gjør vi det mulig for deg å overvåke HART-dataene dine direkte i kontrollrommet. Det koster bare en brøkdel av det en innsats på stedet ville ha kostet.

Vår portefølje byr på et høyt antall funksjoner som er helt uunnværlige for at installasjonens tilgjengelighet skal opprettholdes permanent.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00