Gateways

Gateways

Nettorganisere feltutstyr

Kommuniser enkelt og fleksibelt mellom feltutstyr og styring.

Tilbake til Feltbusskommunikasjon

Kategorier

  • Produktliste Gateways
    Gateways

    Gateways for tilknytning av automatiseringsutstyr med serielle grensesnitt til Ethernet-nettverk.

Disse Gateways omformer serielle HART-signaler på Ethernet-basis eller I/O-signaler på PROFIBUS PA-basis raskt og enkelt.

Dine fordeler

  • Den modulære konstruksjonen gir fleksibilitet ved fremtidige utvidelser av anlegget.
  • Omformingen av langsomme HART-signaler til Ethernet gir rask tilgang til dataene.
  • Du kan implementere opptil 20 eksisterende analoge eller digitale I/O-signaler i kun én PROFIBUS PA-enhet.
  • Gateways er en del av COMPLETE line-systemet

PROFIBUS PA-Gateway

PROFIBUS PA-Gateway  

PROFIBUS PA-Gateway

Det finnes fem hodestasjoner for forskjellige bruksformål. Utstyret tilordnes en PROFIBUS PA-adresse helt enkelt via DIP, uten programmeringsarbeid.

Tilordningen av tilleggsmodulenes inn- og utganger foretas deretter helt enkelt via riflehjul. Det finnes både analoge og digitale I/O-er og en digital NAMUR-inngangsmodul.

Seriell HART-Gateway

Seriell HART-Gateway  

Seriell HART-Gateway

Avhengig av anvendelse er en seriell RS-485- eller Ethernet-basert tilgang til alle digitale data mulig fra HART-utstyr.

For applikasjoner som ikke er tidskritiske kan vanlige serielle RS-485-Gateways benyttes. Hver Gateway åpner for tilkobling av opptil 32 enheter. Datautvekslingen er seriell, ettersom kommunikasjonen foregår via kun én HART-master.

Ethernet HART-Gateway

Ethernet HART-Gateway  

Ethernet HART-Gateway

Avhengig av anvendelse er en seriell RS-485- eller Ethernet-basert tilgang til alle digitale data mulig fra HART-utstyr.

Ethernet-HART-Gateway gir PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-tilgang til 40 enheter. Hver utstyrstilkobling har en egen HART-master for slik å kunne overføre HART-dataene via Ethernet så raskt som mulig.

Ved bruk av et Modbus TCP/IP-nettverk kan i tillegg fire digitale innganger samt fire digitale utganger klargjøres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00