Sikringsrekkeklemmer

Sikringsrekkeklemmer

Sikring av utstyr

Sikringsholder og potensialfordeler forent i en og samme klemme.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Sikringsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Montering av sikringer i ulike byggformer og med ulik nominell strøm – med sikringsrekkeklemmer fra Phoenix Contact absolutt ikke noe problem. Med fleretasjesklemmene oppnår du høy oppkoblingstetthet ved et kun minimalt plassbehov. Varianter for bruk på Ex-området i tennbeskyttelsesgrad Ex-nA utvider bruksområdene og sortimentet.

Dine fordeler

  • Stort produktspekter for G-sikringsinnsatser, flate bilsikringer og termiske automatsikringsplugger
  • Gjennomgående funksjonssjakter som gir en enkel potensialfordeling
  • Testuttak på begge sider gir komfortable sikringstester
  • LED-statusindikator gir rask identifisering av sikringer med feil, uavhengig av strømretning
  • De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å skifte ut
  • Samme profil som gjennomgangsrekkeklemmer, kniv- og skilleklemmer

Sikringsinnsatser

Rekkeklemmer for forskjellige sikringstyper  

Rekkeklemmer for forskjellige sikringstyper

De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å sette inn eller skifte ut – vi har riktige sikringsholdere for alle typer bruk:

  • Sikringsrekkeklemme med hevarm, for montering av sikringsinnsatser: Type G 5 x 20 mm og 6,3 x 32 mm
  • Sikringsrekkeklemme for montering av flatsikringer: Type C og F

For å indikere eventuelle feil finnes det varianter med lysindikator.

Sikringsplugger P-FU

Sikringsplugg for overlast- og kortslutningsbeskyttelse på kun 5,2 mm byggbredde  

Sikringsplugg for overlast- og kortslutningsbeskyttelse på kun 5,2 mm byggbredde

Sikringsplugger for sikringsinnsatser type G fra Phoenix Contact er egnet for bruk i skillebasisrekkeklemmer og er i tillegg meget fleksible: Monter helt enkelt ønsket sikringstype på pluggen.

  • Overlast- og kortslutningsbeskyttelse på kun 5,2 mm klembredde grunnet nøstet konstruksjon

  • Prøvekontakter på begge sider av sikringen

  • Rask identifisering av defekte sikringer takket være varianter med toveis defektindikator

  • Entydig tilordning grunnet merkemulighet

Pluggbare termiske automatsikringer TCP

Termisk vernebryter for overlast- og kortslutningsbeskyttelse  

Termisk vernebryter for overlast- og kortslutningsbeskyttelse

Våre termiske automatsikringer TCP gir optimal overlastbeskyttelse av induktive forbrukere i strømdistribueringssystemer. Automatsikringenes integrerte koblingsfunksjon muliggjør umiddelbar gjeninnkobling og holder anleggsstillstand på et minimum.

  • Passer til alle flatsikringsklemmer type C grunnet standardiserte pluggkontakter

  • Redusert stillstand grunnet umiddelbar gjeninnkobling etter utløsing

  • Benyttes som bryter for inn- og utkobling av strømkretser

  • Plassbesparende installering på grunn av smal byggform

Elektroniske automatsikringer PTCB

Manuell plugging av lask i automatsikring og rekkeklemmer  

Enkel oppbygging av applikasjoner.

Optimal for enkel, plassbesparende potensialfordeling. Enkanals elektroniske automatsikringer PTCB kan laskes med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og kan stilles inn fra 1 til 8 A, og det med aller smaleste byggbredde.

  • Enkel oppbygging av applikasjoner fordi de kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
  • Bedre plass i automatikkskapet: Den smaleste beskyttelsen på kun 6 mm bredde
  • Fleksibel bruk og mindre lagerhold, ettersom strømverdiene kan stilles inn etter de mest forskjellige anvendelser for hver enhet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00