Tvangsstyrte koblingsreleer

Tvangsstyrte koblingsreleer

Alltid pålitelig utkobling

Universelle koblingsreleer med tvangsstyrte kontakter for sikkert skille.

Tilbake til Elektromekaniske relemoduler og solid-state-relemoduler

Kategorier

Søk i Tvangsstyrte koblingsreleer

Vis alle produktene i denne kategorien

Koblingsreleer med tvangsstyrte kontakter fra Phoenix Contact er grunnutstyret for enkanals styring. Koblingsreleene brukes til galvanisk skille, ytelsesforsterkning og kontaktsplitting.

Dine fordeler

  • Optimal sikkerhet med tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 50205
  • Pålitelig signalutveksling mellom to systemer med tilbakemeldingsfunksjon

Tvangsstyrte koblingsreleer for universell bruk

Signalutveksling med tilbakemeldingsfunksjon  

Signalutveksling med tilbakemeldingsfunksjon

De tvangsstyrte koblingsreleene er egnet for enkanals styring og åpner for sikker diagnostikk via en tvangsstyrt N/C.

De gir blant annet pålitelig signalutveksling mellom to systemer med tilbakemeldingsfunksjon.

Dermed muliggjør du anvendelser som skal implementeres etter type A i henhold til DIN EN 50205 (kobling som en N/O / en N/C). Videre drar du nytte av godkjennelse som er oppført i cULus for industrikontrollutstyr etter UL 508. Med denne godkjennelsen er du og kundene dine på den sikre siden på det nordamerikanske markedet. På grunn av den integrerte status-LED-en har du koblingstilstandene tilgjengelig til enhver tid.

De tvangsstyrte koblingsreleene er tilgjengelige i produktseriene PLC-INTERFACE og RIFLINE complete.

Sikkerhet takket være tvangsstyrte kontakter

Tvangsstyrte kontakter  

Tvangsstyrte kontakter for optimal sikkerhet

Ved tvangsstyring er N/O- og N/C-kontakten i et elementærrelé mekanisk sammenkoblet. Dermed unngår man at N/O og N/C er lukket samtidig. I kombinasjon med en egnet kobling registreres svikt i åpnefunksjonen pålitelig. Dette er den mest pålitelige måten for å gi mennesker og maskin optimal sikkerhet.

Ytterligere sikre, SIL-sertifiserte koblingsreleer

Sikre, SIL-sertifiserte koblingsreleer PSRmini  

Sikre, SIL-sertifiserte koblingsreleer for sikker inn- og utkobling

De sikre koblingsreleene med tvangsstyrte kontakter er SIL-sertifisert og brukes til galvanisk skille og ytelsesforsterkning.

Ved de sikre koblingsreleene kan du velge mellom PSRclassic, den vanlige utførelsen og den meget kompakte PSRmini. Disse koblingsreleene på 6 og 12 mm er de smaleste koblingsreleene på markedet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger