Fieldline Modular - det fleksible I/O-systemet

Fieldline Modular – I/O-systemet i modulær konstruksjon for feltinstallering

Modulær i felten

All frihet innen feltinstallering: Funksjonsrettet, tilpasningsbar og bussåpen

Tilbake til I/O-systemer for feltinstallering (IP65/67)

Kategorier

Søk i Fieldline Modular - det fleksible I/O-systemet

Vis alle produktene i denne kategorien

Fieldline Modular er I/O-systemet i modulær konstruksjon for feltinstallering. Våre komponenter finnes i to forskjellige utførelser og åpner slik for meget fleksibel bruk – også i prosessens umiddelbare omgivelser.

Dine fordeler

  • Optimal anleggsplanlegging grunnet nettverksuavhengig local bus-oppbygging
  • Opptil 16 local bus-deltagere på én busskobler gir kostnadsbesparelser ved økt antall I/O-er
  • Bedre fleksibilitet ved planlegging av anlegget grunnet integreringsmuligheter i IP20-I/O-systemet Inline
  • Forenklet bestillingsprosess grunnet udelte og komplette enheter

Passer til anlegget ditt – I/O-enheter i to utførelser

For forskjellige behov: Fieldline Modular i to utførelser  

To byggstørrelser for individuelle anvendelser

Velg den I/O-enheten som passer best til behovene nettopp i ditt anlegg. 

  • Fieldline Modular finnes som konsekvent M12-utførelse for optimal komfort ved tilkobling.
  • På grunn av husstørrelsen kan de kompakte M8-variantene monteres i nærheten av prosessen, i maskinen, og også der plassen er meget begrenset.

Din fordel: Systemkabelen til local bus overfører ikke bare spenning, men også data. Det betyr at du sparer både plass og kabler.

Automatikkskap eller felten – kombiner helt enkelt

Fieldline Modular er enkelt å integrere i IP20-I/O-systemet Inline  

Enkel kombinering av I/O-enheter til automatikkskapet og feltinstallering

Med avgreningsmoduler i IP20-I/O-systemet Inline kobler du Fieldline Modular M8- og M12-I/O-enheter raskt og enkelt til automatikkskapet – uten ekstra busskobler. Det gir tidsbesparelser ved oppstart samtidig som systemet blir mindre kompleks.

Denne kombinasjonen er spesielt godt egnet for funksjoner som måling av vekt og registrering av posisjoner. I tillegg støttes HART-funksjoner.

Rask installering – ved hjelp av funksjonen Plug & Turn

SPEEDCON-hurtigkoblingen reduserer installeringstiden  

Spar opptil 90 % av tiden takket være nyskapende tilkoblingsteknikk

Plug & Turn er selve mottoet til SPEEDCON-hurtigkoblingen. Bare en halv omdrening, og M12-pluggforbinderen sitter sikkert, og du har en optimal pluggforbindelse. Slik sparer du opptil 90 % tid når I/O-enhetene skal kobles til.

Du trenger ikke å omstille deg på noen måte – SPEEDCON er 100 % kompatibel med alle M12-pluggforbindere, og prinsippet bak plugging og dreiing holder seg uforandret. Det merkbare festepunktet tydeliggjør at forbindelsen er opprettet og fast. SPEEDCON har alle elektriske og mekaniske egenskaper som man forbinder med den klassiske M12-pluggforbindelsen, og oppfyller alle vanlige standarder og krav.

Trådløs kommunikasjon med Bluetooth

Optimal fleksibilitet: Opptil tre separate enheter kan integreres i local bus  

Trådløs kommunikasjon via Bluetooth

Ingen kabler, og optimal fleksibilitet: De trådløse I/O-enhetene i serien Fieldline Modular viderefører de registrerte signalene via Bluetooth. Ingen kabler må legges for dataoverføringen. 

Opptil tre separate enheter kan dermed integreres i nettverket, og du får en fleksibel og maskinnær anvendelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service