Medieomformere for feltbusser

Støysikre feltbussystemer

Støysikre feltbussystemer

Ekstreme EMC-påvirkninger er nå ikke noe problem lenger. Ved hjelp av fiberoptisk teknikk oppnår du optimal støysikkerhet for tilnærmet alle feltbussystemer.

Tilbake til Fiberoptisk overføring

Kategorier

Søk i Medieomformere for feltbusser

Vis alle produktene i denne kategorien

Modulære medieomformere fra produktserien PSI-MOS er designet for optimal overføringssikkerhet og anleggstilgjengelig i industrien. PSI-MOS benyttes for alle vanlige feltbussystemer.

Dine fordeler

  • Modulær stasjonsoppbygging: Automatisk tverrkabling via T-konnektorene
  • Integrert optisk diagnostikk ved hjelp av bargrafindikator
  • Økt tilgjengelighet via integrierte redundansfunksjoner
  • Bruk på potensielt eksplosive områder – godkjent for sone 2

Medieomformere for Profibus

Medieomformere for Profibus  

Medieomformere for Profibus

Med medieomformere i produktserien PSI-MOS omformer du kobberbundne Profibus-grensesnitt til optiske fibre. Omformingen foregår protokolltransparent for alle datahastigheter opp til 12 Mbit/s.

Det gir mange fordeler:

  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Bit-retiming for vilkårlig kaskadedybde
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1

 

Medieomformere for CANopen og ControlNet

Medieomformere for CANopen og ControlNet  

Medieomformere for CANopen og ControlNet

Med medieomformere nettorganiserer du feltbussystemer DeviceNet/CANopen og ControlNet via optiske fibre, både raskt og støysikkert.

Det gir mange fordeler:

  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Potensialfri koblingskontakt for tidlig alarm ved kritiske tilstander i de fiberoptiske strekningene
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Kombiner de fiberoptiske omformerne med kobber-repeatere for ren kobberforbindelse. Dessuten: Med T-konnektorene kan du bygge opp en modulær HUB.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk