Fiberoptiske kabler

Støysikker og potensialfri overføring

Støysikker og potensialfri

Uansett for hvilken fibertype – fra den store porteføljen kan du alltid velge en kabling som passer.

Tilbake til Kabler og ledninger

Kategorier

Søk i Fiberoptiske kabler

Vis alle produktene i denne kategorien

Høy overføringshastighet, minimal demping, sikker mot elektromagnetiske påvirkninger: Fiberoptiske kabler er en del av moderne industristandard. Ved metervare og prefabrikkerte ledninger kan du velge mellom POF, PCF og GOF med kjernediametre på 50 µm og 62,5 µm (multimodus) og 9 µm (singlemodus).

Dine fordeler

  • Stort produktspekter med alle vanlige fibertyper som metervare
  • Rask konfeksjonering i felten med profesjonelt verktøy
  • Stort produktsortiment for alle vanlige nettverk og feltbusser

Prefabrikkerte kabler

Prefabrikkerte kabler  

Prefabrikkerte kabler

Utform fleksible, sømløse dataoverføringsløsninger med utgangspunkt i vårt store sortiment med standardiserte fiberoptiske pluggforbindere.

  • Kompakte LC-duplex-pluggforbindere
  • SC-RJ med Push-Pull-teknologi for POF, PCF og GOF
  • Veletablerte FSMA- og ST-pluggforbindere

 

Metervare

Metervare  

Metervare

Kabler og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.

  • Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 Mbit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) opptil maks. 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s

 

Verktøy og tilbehør

Verktøy og tilbehør  

Verktøy og tilbehør

Du kan konfeksjonere de fiberoptiske kablene direkte i felten. Konfeksjoneringsverktøyet fra Phoenix Contact åpner for prosessikre forbindelser på meget kort tid.

  • Verktøy til alle fibertyper
  • Uten klebing eller polering takket være mekanisk skjøt
  • Verktøysett med praktisk tilbehør

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00