Fiberoptisk installeringsteknikk

Fiberoptisk installeringsteknikk

Alt fra en og samme produsent

For installering innvendig og utvendig: Her finner du et komplett overføringssystem med fiberoptisk teknikk for tilnærmet alle typer bruk.

Tilbehøret for fiberoptisk teknikk fra Phoenix Contact omfatter plugger, kabler, verktøy og måleutstyr. I tillegg tilbyr vi full fleksibilitet: Pluggene kan du også konfeksjonere selv, raskt og enkelt.

Dine fordeler

  • Enkel selvkonfeksjonering på stedet med den fiberoptiske hurtigkoblingspluggen
  • Enkel installering: Verktøykoffert med verktøy og plugger for komplett fiberoptisk installering
  • Stort produktsortiment – forskjellige kabelvarianter som metervare eller prefabrikkert

Verktøykoffert – enkel tilkobling på stedet

Verktøykoffert PSM-HCS-KONFTOOL  

Verktøykoffert PSM-HCS-KONFTOOL

Praktisk avgjørelse: Alt verktøy og alle plugger for praksisrettet konfeksjonering er nå tilgjengelige på stedet og klare til bruk. I verktøykofferten PSM-HCS-KONFTOOL finner du det komplette verktøysortimentet. Og du er perfekt utstyrt for hvert enkelt arbeidstrinn i prosessen.

  1. Avisolering av fibrene: Avisoleringstang, fiberstripper, aramidgarnsaks
  2. Skyv på og skru fast de enkelte pluggdelene
  3. Riss og kutt i fiberen på pluggens forside: fiberverktøy

Med dette patenterte fiberverktøyet bortfaller alle tidkrevende arbeidsskritt som krymping, klebing og polering.

Fiberoptiske kabler og -plugger

Fiberoptiske kabler som metervare eller allerede prefabrikkert  

Fiberoptiske kabler som metervare eller allerede prefabrikkert

Fiberoptiske kabler supplerer det fiberoptiske sortimentet til et komplett overføringssystem. Alt etter nødvendig rekkevidde velger du polymer-, HCS- (Hard Clad Silica) eller glassfiberteknologi.

Phoenix Contact tilbyr spesielt utviklede kabelvarianter for forskjellige bruks- og omgivelsesbetingelser:

  • Prefabrikkerte fiberoptiske kabler med pluggkombinasjoner som kan velges fritt
  • Fiberoptisk kabel som metervare
  • For å integrere fiberoptisk utstyr raskt i eksisterende fiberoptiske nettverk kan man benytte prefabrikkerte patchkabler.

Patchkablene finnes i lengder på en, to og fem meter – som single- og multimodusglassfiber.

Plugger

Konfeksjoner pluggsettene PSM-SET-… for HCS- og polymerfiber selv, raskt og enkelt på stedet. Alt etter komponentenes tilkobling velger du blant pluggtypene FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- og SC-Duplex.


Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk