Universalrekkeklemmer for aluminium- og kobberledere

Universalrekkeklemmer UBAL for aluminiumledere  

Rask installering av aluminium- og kobberlederne i ALCU-klemmene UBAL

I de nye, UL-godkjente Al/Cu-klemmene UBAL fra Phoenix Contact kan både aluminium- og kobberledere tilkobles raskt, enkelt og sikkert.

For å forenkle forbehandlingen av lederne er kontaktkamrene satt inn med antioksidasjonsmidler. Klemlegemet består av en aluminiumslegering. Gjennom denne blyfri tinnoverflaten kan både aluminium- og kobberledere kobles til i en klemme.

Ledertilkobling med høyt tiltrekkingsmoment grunnet unbrakoskrue med vedlikeholdsfri tilkobling. Kllemlegemet er egnet for tilkobling av entrådede og flertrådede aluminium- og kobberledere opptil 240 mm².

Med unntak av klemme UBAL 240 kan samtlige varianter monteres på standard monteringsskinne eller direkte på monteringsplaten. Høy sikkerhet grunnet berøringsbeskyttelseshetter. Universalklemmene er kortslutningstestet i henhold til EN 61238-1 klasse A.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00